Фильтры
Предлагаются фильтры со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1/2 дюйма (от 3 до 12 мм)
- От –40°F (–40°C) до 900°F (482°C)
- Нерж. сталь 316 или 316L VAR
- 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. (206 бар)
- Макс. расход от 30 до 600 станд. л/мин (от 1 до 21 станд. фута3/мин)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Газовые фильтры сверхвысокой степени чистоты — Проходные газовые фильтры
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-SCF3-VR4-P-225 316L VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-SCF3-VR4-P-30 316L VAR 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-SCF3-VR8-P-225 316L VAR 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-SCF3-VR8-P-600 316L VAR 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/2 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой
Наличие изделий по местоположению склада
часов