Rückschlagventile — Rückschlagventile für mittleren Druck, Serie CV
Erhältliche Ventile mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1 Zoll (6 bis 12 mm)
- –10°F (–23°C) to 400°F (204°C)
- Edelstahl 316L, Messing
- 1.200 psig (82,6 bar) bis 6.000 psig (413 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Rückschlagventile — Rückschlagventile für mittleren Druck, Serie CV — фиксир. давление
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2CV8NFB15 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden