Клапанные блоки — Системы переключения потока — Трехпотоковые
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
Клапанные блоки — Системы переключения потока — Трехпотоковые
Уменьшите число потенциальных мест утечки, соблюдая при этом требования по уровню жидкости или разности давлений, с помощью компактных клапанных блоков Swagelok, содержащих 2, 3 или 5 клапанов в едином корпусе.
Stream Selector System For Process Analyzer Applications, SSV Series
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-SSV-V-2-F2 | 316 Stainless Steel | 1/8 in. | Female NPT | - | - | Просмотр изделия |
SS-SSV-V-3-F2 | CF3M | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Просмотр изделия |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.