Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Verschlusskappen
Подберите выполненные прецизионным методом фитинги, переходники и другие продукты Swagelok, размеры и материалы изготовления которых подходят для вашей системы.
Трубные фитинги
Размеры от 1/16 до 1 дюйма; Изготавливаются из нержавеющей стали марки 316, латуни и углеродистой сталиl; Резьбы NPT, ISO/BSP и SAE
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Нержавеющая сталь 316 | 3/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-16-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1 дюйм | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-2-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-AN-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба 37° развальцовкой AN | - | - | Produkt anzeigen |
SS-4-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-6-CP | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
SS-8-CP | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | - | - | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.