Filtres Swagelok®
En éliminant les contaminants liquides ou particulaires des systèmes fluides industriels, les filtres Swagelok contribuent à la fiabilité des systèmes et favorisent une production plus homogène et conforme au cahier des charges.
Voir des filtresLes filtres Swagelok® piègent et retiennent des particules en des points critiques des systèmes fluides industriels chargés de transférer des liquides ou des gaz. Ils retiennent des particules qui pourraient endommager des composants essentiels, nuire à la fiabilité des opérations d’échantillonnage et d’analyse, rendre une production non conforme au cahier des charges ou causer d’autres problèmes en aval.
Nous fabriquons des filtres de qualité – filtres à particules coalescents, en ligne et en T, filtres haute pureté et très haute pureté – pour une utilisation avec des liquides ou des gaz. Nos filtres pour systèmes fluides industriels sont proposés avec toutes sortes d’éléments filtrants et des pores aux dimensions nominales diverses. Si vous avez besoin que les fluides de vos systèmes soient filtrés avec efficacité pour éviter des contaminations ou des problèmes d’écoulement causés par des particules, optez pour les filtres Swagelok.
Découvrez la fonction des filtres dans les systèmes fluides industriels, les différents types de filtres disponibles, les endroits où les installer ainsi que les bonnes pratiques d’installation et d’entretien à observer.
Besoin d’un complément d’information pour choisir un filtre ?
Categorías de Filtros

Filtros Coalescentes
Diseñados para filtrar eficazmente corrientes de aire y gas, estos filtros coalescentes eliminan aerosoles líquidos, agua y aceite para proteger los equipos sensibles.

Filtros de Partículas
Filtran eficazmente el polvo, la suciedad y el óxido de líquidos y gases. Incorporan elementos filtrantes reemplazables para facilitar el mantenimiento y reducir al mínimo la caída de presión.

Filtros de gas de ultra alta pureza
Diseñado para entornos de gran pureza, este sistema de filtración utiliza un elemento de alúmina de gran pureza con carcasa de acero inoxidable 316L para servicio a caudales y presiones elevados.

Recambios y Accesorios
Asegure la eficiencia y longevidad de sus sistemas de filtración con nuestros recambios y accesorios de alta calidad y precisión.
Catalogues des filtres
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Eliminan los contaminantes del sistema; Para servicio de gases y líquidos; Conexiones finales de 3 a 12 mm y de 1/8 a 1/2 pulgada; Materiales: acero inoxidable y latón
Features: Membralox® ceramic filtration technology; Genuine Swagelok® VCR® face seal fittings; Particle removal rating greater than 99.9999999 % at 0.003 µm at maximum flow rate; Flow rates to 2700 std L/min
Features: Coalescing or particle filtration; Designed for on-line process analyzers; Easy element replacement; 1/8 in., 1/4 in., and 6 mm end connections

Ingeniería de Campo Swagelok
Aproveche la amplia red de ingenieros de campo Swagelok en todo el mundo para ayudarle en la resolución de problemas y optimización de sus sistemas de fluidos y toma de muestra.
Conozca a Nuestros Ingenieros de CampoRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Caso práctico del Avión de Combate Lightfoot Defence
Lightfoot Defence, líder en tecnología de refrigeración militar, colaboró con Swagelok para desarrollar soluciones innovadoras para el avión unificado Eurofighter. Vea cómo se utilizaron los componentes para sistemas de fluidos Swagelok para construir equipos refrigerantes de alta tecnología para Lightfoot.

Drei Regeln für präzise Analyseergebnisse
Erfahren Sie mehr über drei häufige Problemfelder in Probenahmesystemen, die zu ungenauen Analyseergebnissen führen und Sie zudem Zeit und Geld kosten.

Tipps für eine repräsentative Probenahme in der Analysetechnik
In der Analysetechnik ist die Sicherstellung von repräsentativen Proben nicht immer einfach. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, wie Sie häufige Probleme bei der Probenahme erkennen und beseitigen, um jederzeit repräsentative Proben sicherzustellen.

Fragen und Antworten zur analytischen Probennahme mit Mike Frost
Mike Frost, Manager im Bereich Field Engineering bei Swagelok, kennt die Herausforderungen bei der Entnahme analytischer Proben und teilt wertvolle Tipps.