Swagelok VCR®-Verschraubung mit Metalldichtscheibe
Die VCR®-Verschraubungen mit Metalldichtscheibe von Swagelok® sind der Branchenstandard für radiale Vakuumverschraubungen. Sie bieten einen ähnlich hohen Reinheitsgrad wie Metall-auf-Metall-Dichtungen und stellen einen leckagefreien Betrieb im gesamten Bereich zwischen Vakuum und Überdruck sicher.
Die VCR-Verschraubungen von Swagelok sind ein echtes Original und werden als Verschraubungen mit Metalldichtung aus hochreinen Edelstählen gefertigt. Sie sind einfach zu installieren, sorgen für geringere Instandhaltungskosten sowie minimierte Ausfallzeiten und zeichnen sich durch einen geringen Platzbedarf aus—damit sind sie die ideale Lösung für Anwendungen, in denen der verfügbare Platz ein wichtiger Faktor ist. Dank der Metall-auf-Metall-Dichtung sind sie auch für Systemfluide und Temperaturen geeignet, denen Komponenten aus Elastomeren nicht standhalten können—z. B. bei der Herstellung von Halbleitersystemen.
Kontrollierte Oberflächenbehandlungen, Elektropolieren, und spezielle Reinigungsoptionen werden für eine Vielzahl von VCR-Dichtungen, Metalldichtungen und Ventilkörpern angeboten und erfüllen die Anforderungen ultrahochreiner Systeme. Für allgemeine Systemanforderungen stehen außerdem VCR-Verschlusskappen und -stopfen sowie Vorrichtungen für die Verriegelung und Kennzeichnung zur Verfügung.
카테고리
그랜드
Swagelok VCR® metal gasket face seal fittings allow you to create reliable, metal-to-metal sealed, make-and-break connections in high-purity welded systems.
너트, 가스켓 및 액세서리
Attain a lasting leak-tight seal from vacuum to positive pressure with these resources.
롱 그랜드
Achieve a leak-tight connection while maintaining the high purity of a metal-to-metal seal connection in situations requiring a longer end connection.
리듀서
Designed for ultra-high purity systems, these fittings connect tubes of different sizes and offer excellent reliability and leak integrity.
숏 그랜드
Provides reliable sealing in more compact applications by compressing the metal gasket from both ends upon tightening, resulting in a tight face seal.
숏 판넬용
Providing a leak-tight seal between two sides of a partition, use these short bulkheads in high-purity applications requiring compact design.
수나사 코넥터
Establish a secure face seal between the gland and gasket to achieve a leak-proof connection while upholding the high purity of the metal-to-metal seal.
암나사 코넥터
Female connectors with a VCR fitting on one end are available in a range of sizes and deliver a leak-tight seal in high-purity applications.
용접 피팅
Establish a permanent connection joining tubing and components to create a leak-proof, strong bond that provides high integrity to metal-to-metal seals.
유니온
Swagelok VCR® fittings are the original vacuum coupling fittings and have set the industry standard for metal-to-metal sealed connections.
캡 및 플러그
Block a fitting port or the end of a tube run with 316 stainless steel caps and plugs to provide leak-tight service from vacuum to positive pressure.
판넬용
VCR bulkhead fittings offer a high-purity, metal-to-metal seal for leak-tight connections. Available in various sizes and materials to fit your application.
Kataloge zu VCR-Verschraubungen mit Metalldichtung
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
1/16 in. 부터 1 in. 및 6 mm 에서 18 mm; 고순도 스텐레스강; 최초로 설계된 진정한 VCR 제품
Die Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Entdecken Sie die VorteileSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.