Catalogs
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Запасные части и вспомогательное оборудование — Наборы из гайки и обжимных колец
Трубные обжимные фитинги Swagelok среднего давления серии FK обеспечивают герметичное газонепроницаемое уплотнение и виброустойчивость в системах с давлением до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар). Предлагаются исполнения из нержавеющей стали 316, супердуплексного сплава 2507 и сплава 625.
Swagelok® offers medium- and high-pressure fittings, tubing, valves, and related accessories with temperatures up 1000°F (537°C), pressure ratings up to 60 000 psig (4134 bar) in sizes ranging from 1/4 to to 1 in. for medium-pressure products and 1/4 to 9/16 in. for high-pressure products. NACE® MR0175/ISO15156 compliance is available.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-4FK-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления | - | - | View Product |
SS-6FK-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления | - | - | View Product |
SS-8FK-NFSET | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Набор из гайки и обжимных колец для трубного обжимного фитинга Swagelok® средн. давления | - | - | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.