Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- 1/4 и 3/4 дюйма (12 мм)
- От –65°F (–53°C) до 1200°F (648°C)
- Нерж. сталь 316
- От 1715 фунтов на кв. дюйм, ман. (118 бар) до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар)
- Три клапана
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Клапанные блоки — Трехклапанные блоки для КИП — 3-клапанный, шариковый шток
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-V3NBF8-G Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V3NBF8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V3NBM8-F8-11421 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT SS-V3NBF8-FL Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Соединение для КИП Фланец SS-V3NBF8-FL-G Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT Соединение для КИП Фланец SS-V3NBFL Нержавеющая сталь 316 Соединение для КИП Фланец Соединение для КИП Фланец
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden