Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Embouts longs — Embouts longs
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Embouts longs — Embouts longs
Réalisez un raccordement étanche tout en conservant la haute pureté d'un joint métal sur métal avec les raccords à étanchéité de surface VCR® Swagelok.
Фитинги с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой
Размеры от 6 до 18 мм и от 1/16 до 1 дюйма; Нержавеющие стали высокой степени чистоты; Оригинальная конструкция, подлинная марка VCR
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-4-VCR-3A | Нержавеющая сталь 316L | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Produkt anzeigen |
316L-8-VCR-3A | Нержавеющая сталь 316L | 1/2 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/2 дюйма | Трубное соединение под приварку встык для автоматической сварки | Produkt anzeigen |
6LV-12-VCR-3-12TB7 | 316L VAR | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
6LV-12-VCR-3-12TB7P | 316L VAR | 3/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 3/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
6LV-16-VCR-3-16TB7 | 316L VAR | 1 дюйм | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
6LV-16-VCR-3-16TB7P | 316L VAR | 1 дюйм | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1 дюйм | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
6LV-2-VCR-3-2TB7 | 316L VAR | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
6LV-2-VCR-3-2TB7P | 316L VAR | 1/8 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-02205 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-02205P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-2TB7 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/8 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-4TB2 | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-4TB2P | 316L VAR | 1/4 дюйма | Втулка с торцевым уплотнением VCR® с металлической прокладкой | 1/4 дюйма | Трубное соединение под приварку встык | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-4TB3 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-4TB3P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-4TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-4TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-6MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 6 mm | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-4-VCR-3-8MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 8 mm | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-12MTB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 12 mm | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-4TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-4TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-6TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-6TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-6TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-6TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 3/8 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-8TB2 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-8TB2P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-8TB3 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-8TB3P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-8TB7 | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
6LV-8-VCR-3-8TB7P | Acero inox. 316L VAR | 1/2 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/2 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
HC22-4-VCR-3-4TB2 | Aleación C-22 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
HC22-4-VCR-3-4TB7 | Aleación C-22 | 1/4 pulg. | Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® | 1/4 pulg. | Soldadura de tubo a tope | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.