text.skipToContent text.skipToNavigation
Schweißfitting

Swagelok®-Schweißfittings

Schweißfittings von Swagelok bieten die gleichbleibende Festigkeit und Langlebigkeit, die für den effizienten und sicheren Betrieb von Fluidsystemen notwendig ist, mit spezieller Reinigung für ultrahochreine und allgemeine industrielle Anwendungen.

Alle Schweißfittings anzeigen

Swagelok bietet eine große Auswahl an Schweißfittings in verschiedenen Größen, Formen und Werkstoffen für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Angebot umfasst unter anderem Stumpfschweißfittings, Muffenschweißfittings und Schweißadapter für hochreine und allgemeine Industrieanwendungen sowie Schweißfittings für Installationen unter Wasser. Swagelok Micro-Fit® Miniaturverschraubungen bieten die gleichen Durchfluss- und Betriebseigenschaften wie größere Verschraubungen, jedoch in kompakter Bauform für beengte Platzverhältnisse.

Erhältlich in den Größen 1/8 bis 1 Zoll und 6 bis 18 mm, in den Edelstahlwerkstoffen 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR, sind die Stumpfschweißfittings für eine präzise Ausrichtung und gleichmäßige Rohrwandungen ausgelegt, während die Muffenschweißfittings dicke Wandungen für eine lange Lebensdauer unter schwierigen Bedingungen bieten. Von entscheidender Bedeutung ist die richtige Auswahl der zu verschweißenden Fitting- und Rohrwerkstoffe. Die Verwendung der gleichen Werkstoffe gewährleistet die gleichen Ausdehnungskoeffizienten und verringert die Möglichkeit von schlechten Schweißnähten, Unrundheiten oder Maßänderungen, die eine gute Schweißnaht beeinträchtigen.

Experten kontaktieren

Schweißfitting—Kategorien

Hochreine Micro-Fit, Rohrstumpfschweißfittings

Hochreine Micro-Fit, Rohrstumpfschweißfittings

Micro-Fit-Stumpfschweißfittings für Systeme mit Miniaturisierungsanforderungen, die ähnliche Durchflüsse und Leistungen bieten wie größere Schweißfittings.

Muffenschweißfittings

Muffenschweißfittings

Präzise gefertigte Muffenschweißfittings für zuverlässige Verbindungen, mit dünnen Wänden zur Verringerung des Wärmeeintrags beim Schweißen.

Schweißadapter

Schweißadapter

Schweißadapter mit hoher Integrität bieten eine hohe Festigkeit und Zuverlässigkeit und erfüllen die Anforderungen an Qualität und Korrosionsbeständigkeit. 

Stumpfschweißfittings

Stumpfschweißfittings

Stumpfschweißfittings in gerader, Winkel-, T- und Kreuz-Ausführung mit präzisem Durchmesser für Rohrverbindungen mit hoher Integrität.

Schweißfittings—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Entdecken Sie die Vorteile

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Ein Mitarbeiter von Shenyang Blower Works an einem Fluidsystem mit Swagelok-Komponenten
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert

Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.

Überprüfung der korrekten Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen mithilfe einer Prüflehre
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.

Schweißfittings

Schweißfittings

Swagelok bietet eine Vielzahl von Schweißfittings aus verschiedenen Werkstoffen sowie in variablen Formen und Größen, so dass für alle industriellen oder hochreinen Anwendungen die passende Lösung dabei ist. Bei zahlreichen unterschiedlichen Legierungen profitieren Sie von dauerhaft zuverlässigen Verbindungen, die sämtliche Anforderungen bei Qualität und Korrosionsbeständigkeit erfüllen.

Unser Angebot umfasst:

  • Micro-Fit® Stumpfschweißfittings für hochreine Anwendungen
  • Muffenschweißfittings für dickwandige Rohre
  • Unterwasserschweißfittings
  • Rohrverbindungen mit Automatik-Stumpfschweißenden
  • Stumpfschweißfittings
  • Rohrverbindungen mit Automatik-Muffenschweißenden
  • Muffenschweißfittings
  • Schweißadapter

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。