Swagelok® 감압 레귤레이터, 전기 가열식 기화
KEV 시리즈 전기 가열식 기화 감압 레귤레이터는 위험 영역에서 사용 가능한 등급이며, 액체 샘플를 기화시키거나 기체 샘플을 예열하여 응축을 방지할 수 있습니다.
레귤레이터 선택에 도움 받기KEV 시리즈는 액체 샘플 기화 또는 기체 샘플 예열용으로 설계된 전기 가열식 기화 레귤레이터입니다. 이 제품은 최대한의 열 효율을 제공하고 손쉬운 세정이 가능하도록 공정 유체와 직접 접촉하는 분리형 가열 소자가 적용되었습니다. 다이어프램 또는 피스톤 감지 구성으로 공급 가능한 KEV 레귤레이터는 위험 영역에 사용하기에 적합하며 일체형 온도 컨트롤러가 포함되어 있습니다.
이 레귤레이터의 전자식 컨트롤러는 증발 기능의 중단 없이 온도 설정을 재정의하여 과열을 방지할 수 있습니다. 적은 내부 부피와 다기능 구조를 갖춘 KEV 레귤레이터는 사용자가 감도 및 출구 압력에 대한 특정 애플리케이션 요구에 따라 제품을 조합할 수 있도록 지원하므로, 다양한 기화 및 예열 조건에 대응하는 유연한 솔루션입니다.
KEV 레귤레이터는 제품 카탈로그에 명시된 것처럼 중요하고 위험한 환경에 대응하여 ATEX, IECEx, UKEX, CSA 인증을 받았으며 모든 히터 범위에서 T3 온도 등급입니다.
KEV 레귤레이터로 어떻게 가동 중단을 예방할 수 있는지 보여주는 비디오 네 개가 있는 Swagelok 레귤레이터 비디오 재생 목록을 확인해보십시오.
사양
| 최대 입구 압력 | 3600 psig(248 bar) |
| 압력 제어 범위 | 0~10 psig(0.68 bar)에서 0~3600 psig(248 bar) |
| 유량 계수 | 0.02 또는 0.06 |
| 전원 | 공급: 120 및 240 V(ac) (± 10 %), 50/60 Hz 히터 등급: 50, 100, 150, 200 W |
| 제어 온도 범위 | 23~193°C(75~380°F) |
| 폭발성 대기 / 위험 장소 인증 |
|
Swagelok KEV 시리즈 레귤레이터로 가동 시간을 극대화하고 중단을 최소화하는 방법을 알아보십시오.
감압, 전기 가열식 기화 레귤레이터 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?
Swagelok 레귤레이터 선택 비디오를 통해 다양한 애플리케이션 조건에 적합한 여러 종류의 레귤레이터에 대해 더 자세히 알아보십시오.
최적의 레귤레이터 찾기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리
공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유
극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법
드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.