Katalogbibliothek
-
Беспружинные мембранные клапаны Высокой эффективности: Серия DP
Применимы в сверхчистых системах; Корпус из нержавеющей стали 316L VIM-VAR; Модели низкого и высокого давления; Соединения VCR®, соединения под приварку встык и модульные торцевые соединения для монтажа на поверхности; Ручные и пневматические приводы
-
Бесшовные трубки из сплава 6-Moly
Бесшовные трубки из сплава 6-Moly характеризуются стойкостью к точечной и щелевой коррозии в агрессивных хлорсодержащих средах и более высокой прочностью, чем традиционные аустенитные нержавеющие стали. Наружный диаметр: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 и 1 дюйм и 6, 8, 10, 12, 20 и 25 мм.
-
Вспомогательные системы торцевых уплотнений — руководство по применению, API 682
Каждая из вспомогательных систем предназначена для конкретного торцевого уплотнения и технологических параметров. Эти системы подают на торцевое уплотнение газ или жидкость для обеспечения условий, в которых работает уплотнение, защищая вращающееся оборудование от повреждений. Вспомогательные систем...
-
Игольчатые к лапаны с соединяющей крышкой для эксплуатации в тяжелых ус ловиях Серии N и HN
Рабочее давление до 689 бары (10 000 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от –53 до 232°C (от –65 до 450°F) с тефлоновым уплотнением; до 648 °C (1200 °F) с уплотнением из материала Grafoil®, Нержавеющая сталь 316