Крестовина серии IPT из нерж. стали 316, соединение среднего давления с конусом и резьбой 3/8 дюйма, 20 000 фунтов на кв. дюйм (1379 бар)
Art.-Nr.: X6MF20
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten
KreuzverschraubungenKonus/Gewindeanschlüsse (C&T) liefern zuverlässige Leistung bei mittlerem und hohem Druck. Leckagetestbohrungen sind Standard auf allen Druckanschlüssen, um die korrekte Verbindung zu bestätigen. Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.
Крестовина серии IPT из нерж. стали 316, соединение среднего давления с конусом и резьбой 3/8 дюйма, 20 000 фунтов на кв. дюйм (1379 бар)
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Kreuzverschraubungen
Характеристики: конструкция из нержавеющей стали 316; температура до 1000 °F (537 °C); фитинги среднего давления, диаметр от 1/4 до 1 дюйма, номинальное давление до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар); фитинги высокого давления, диаметр от 1/4 до 9/16 дюйма, номинальное давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бар); предлагаются варианты исполнения, соответствующие стандарту NACE® MR0175 / ISO15156
Technische Daten
X6MF20 — Крестовина серии IPT из нерж. стали 316, соединение среднего давления с конусом и резьбой 3/8 дюйма, 20 000 фунтов на кв. дюйм (1379 бар)
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | Edelstahl 316 |
Reinigungsverfahren | Standardreinigung und -verpackung (SC-10) |
Größe Verbindung 1 | 3/8 Zoll |
Typ Verbindung 1 | Konusinnengewinde für mittleren Druck |
Größe Verbindung 2 | 3/8 Zoll |
Typ Verbindung 2 | Konusinnengewinde für mittleren Druck |
Größe Verbindung 3 | 3/8 Zoll |
Typ Verbindung 3 | Konusinnengewinde für mittleren Druck |
Größe Verbindung 4 | 3/8 Zoll |
Typ Verbindung 4 | Konusinnengewinde für mittleren Druck |
Durchflusswiderstand | Nein |
eClass (4.1) | 37020717 |
eClass (5.1.4) | 22360605 |
eClass (6.0) | 22360190 |
eClass (6.1) | 22360190 |
eClass (10.1) | 22360190 |
UNSPSC (4.03) | 40141714 |
UNSPSC (10.0) | 40142610 |
UNSPSC (11.0501) | 40142614 |
UNSPSC (13.0601) | 40183111 |
UNSPSC (15.1) | 40183111 |
UNSPSC (17.1001) | 40183111 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.