Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Удлиненная метрическая приварная пластина, длина 64 мм (2,52 дюйма)
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть цену
Каталоги
Elongated Weld Plate
Limit the effects of impulse and vibration on your tube or pipe delivery system with Swagelok tubing support kits.
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Технические характеристики
Атрибут | Значение |
---|---|
Материал корпуса | 304 Stainless Steel |
Дюймовые/метрические размеры | Metric |
Длина | 64 mm (2.52 in.) Length |
eClass (4.1) | 37020312 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 37020232 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Ресурсы
Чертежи
Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.
Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 2,52 дюйма (64,0 мм) | - | Просмотр изделия |
304-S3-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,07 дюйма (78,0 мм) | - | Просмотр изделия |
304-S5-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 3,94 дюйма (100 мм) | - | Просмотр изделия |
304-S6-WPE | Нержавеющая сталь 304 | - | Длина 4,57 дюйма (116 мм) | - | Просмотр изделия |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.