text.skipToContent text.skipToNavigation
Schnellkupplung

Schnellkupplungen von Swagelok®

Mit unseren verschiedenen Schnellkupplungskonfigurationen lassen sich schnell zuverlässige Anschlüsse herstellen, um Leckagen und Lufteinschlüsse in Ihrem System zu vermeiden.

Schnellkupplungen anzeigen

Die Schnellkupplungen von Swagelok® lassen sich schnell und sicher zusammenstecken und ermöglichen damit eine effiziente und einfache Verbindung ohne Verdrehen, Drehen oder Schrauben und sind in vielen Ausführungen und mit verschiedenen Endanschlüssen, Steckern und Körpern erhältlich. Schnellkupplungen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Modelle mit absperrenden und nicht-absperrenden Steckern, für vollen Durchfluss, für Instrumentierungen, in Miniaturbauweise sowie mit PTFE-Dichtung.

  • Sofern nicht entsprechend kodiert, passt jeder Schnellkupplungsstecker auf jeden Schnellkupplungskörper der gleichen Serie und Größe.
  • Es stehen verschiedene Endanschlüsse zur Auswahl, darunter Rohradapter, ISO- und JIC-Gewindeverbindungen und geschweißte Rohrverbindungen.
  • Kompakte Optionen für vollen Durchfluss sind mit O-Ringen versehen, die sich ohne eine Demontage des Ventilkörpers einfach austauschen lassen.
  • Die einfach zu bedienenden Miniatur-Schnellkupplungen in leichter, kompakter Ausführung zeichnen sich durch geringes Totvolumen zur Reduzierung von Freisetzungen und Lufteintrag aus.
  • Stecker mit PTFE-Dichtung verfügen über gekammerte Dichtungen und eine bündig schließende Konstruktion, um Lufteinschlüsse und Freisetzungen zu reduzieren.

Benötigen Sie Unterstützung bei der Auswahl des passenden Ventils?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Quick Connects Categories

Full-Flow Quick Connects

Full-Flow Quick Connects

Full-flow quick-connects offer full flow without orifice restrictions. O-ring is easily replaced without disassembling body.

Instrumentation Quick Connects

Instrumentation Quick Connects

Browse instrumentation quick-connects with a single O-ring stem insert for improved containment and a push-to-connect coupling for quick, easy operation.

Miniature Quick Connects

Miniature Quick Connects

유출과 공기 유입을 최소화할 수 있도록 무용 용적이 적으며 손가락 끝으로 작동이 가능한 경량 컴팩트 디자인의 미니어처 퀵 커넥트를 사용해보십시오.

PTFE 퀵 코넥트

PTFE 퀵 코넥트

PTFE 밀폐 퀵 커넥트는 공기 유입과 유출을 줄이는 동시에 빠르고 간편한 작동을 보장하는 플러시 밸브 디자인이 적용되었습니다.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

스템 프로텍터, 몸체 프로텍터, 압력 유지 몸체 프로텍터를 포함한 스테인리스강 퀵 커넥트 예비 부품과 액세서리를 알아보십시오.

Quick Connects Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.