Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Stützhülse für Schläuche, Messing, 1/4 Zoll AD x 3/16 Zoll ID
Log in or Register to view price
Catalogs
Tubing Inserts
Achieve leak-tight performance with a robust tube grip and vibration resistance. The remarkable dependability of the Swagelok tube fitting has been proven with over 65 years of success, and has been documented in numerous published test reports, including those performed under extreme conditions.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Specifications
Attribute | Value |
---|---|
Body Material | Brass |
Bored Through | No |
Cleaning Process | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
Connection 1 Size | 1/4 in. |
Connection 2 Size | 3/16 in. ID |
Connection 2 Type | Plastic Tubing Insert |
Flow Restrictor | No |
eClass (4.1) | 37030708 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 37020590 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31163101 |
UNSPSC (10.0) | 40142600 |
UNSPSC (11.0501) | 40142304 |
UNSPSC (13.0601) | 40183100 |
UNSPSC (15.1) | 40183100 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-10M5-8M | Латунь | 10 мм | - | Внутр. диам. 8 мм | Пластиковая трубная вставка | View Product |
B-1215-10 | Латунь | 3/4 дюйма | - | Внутр. диам. 5/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
B-405-170 | Латунь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 0,17 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
B-405-2 | Латунь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 1/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
B-605-4 | Латунь | 3/8 дюйма | - | Резьба ID 1/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
B-6M5-4M | Латунь | 6 мм | - | Внутр. диам. 4 мм | Пластиковая трубная вставка | View Product |
B-815-6 | Латунь | 1/2 дюйма | - | Внутр. диам. 3/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
B-8M5-6M | Латунь | 8 мм | - | Внутр. диам. 6 мм | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-1015-8 | Нержавеющая сталь | 5/8 дюйма | - | Внутр. диам. 1/2 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-10M5-8M | Нержавеющая сталь | 10 мм | - | Внутр. диам. 8 мм | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-1215-10 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | - | Внутр. диам. 5/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-1215-8 | Нержавеющая сталь | 3/4 дюйма | - | Внутр. диам. 1/2 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-12M5-10M | Нержавеющая сталь | 12 мм | - | Внутр. диам. 10 мм | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-12M5-8M | Нержавеющая сталь | 12 мм | - | Внутр. диам. 8 мм | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-1615-12 | Нержавеющая сталь | 1 дюйм | - | Резьба ID 3/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-1615-14 | Нержавеющая сталь | 1 дюйм | - | Внутр. диам. 7/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-305-2 | Нержавеющая сталь | 3/16 дюйма | - | Внутр. диам. 1/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-405-170 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 0,17 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-405-2 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 1/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-405-3 | Нержавеющая сталь | 1/4 дюйма | - | Внутр. диам. 3/16 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-505-3 | Нержавеющая сталь | 5/16 дюйма | - | Внутр. диам. 3/16 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-505-4 | Нержавеющая сталь | 5/16 дюйма | - | Резьба ID 1/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-605-277 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | Внутр. диам. 0,277 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-605-3 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | Внутр. диам. 3/16 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-605-4 | Нержавеющая сталь | 3/8 дюйма | - | Резьба ID 1/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-6M5-4M | Нержавеющая сталь | 6 мм | - | Внутр. диам. 4 мм | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-815-4 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | Резьба ID 1/4 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-815-6 | Нержавеющая сталь | 1/2 дюйма | - | Внутр. диам. 3/8 дюйма | Пластиковая трубная вставка | View Product |
SS-8M5-6M | Нержавеющая сталь | 8 мм | - | Внутр. диам. 6 мм | Пластиковая трубная вставка | View Product |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.