text.skipToContent text.skipToNavigation

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 3/8 pulg. Swagelok pasamuros

Referencia #: SS-QC6-B1-600

Especificaciones

Atributo Valor
Inclusión de aire 1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,5 - Acoplada con espiga DESO, 0,9 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC6
Derrame 1 cm3
Pruebas 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Bases Pasamuros

Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Подбор изделий с учетом требований безопасности:

Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя.

Advertencia: No mezcle ni intercambie productos o componentes Swagelok no regulados por normativas de diseño industrial, incluyendo las conexiones finales de los racores Swagelok, con los de otros fabricantes.

Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 3/8 pulg. Swagelok pasamuros

Referencia #: SS-QC6-B1-600
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Bases Pasamuros
Rápidas y fáciles conexiones con los enchufes rápidos Swagelok para aplicaciones con frecuentes conexiones y mínima inclusión de aire y derrame.

Especificaciones

SS-QC6-B1-600 — Base enchufe rápido para instrumentación de acero inox., Cv 0,5, 3/8 pulg. Swagelok pasamuros

Atributo Valor
Inclusión de aire 1 cm3
Material del Cuerpo Acero inoxidable 316
Proceso de Limpieza Limpieza y Embalaje estándar (SC-10)
Tamaño conexión 1 3/8 pulg.
Tipo de conexión 1 Racor Swagelok®
Cv Máximo 0,5 - Acoplada con espiga DESO, 0,9 - acoplada con espiga SESO
Lubricante Dow Corning 111
Material de la junta tórica FKM Fluorocarbono
Rango de presión acoplado a máx. temp. 17,2 BAR @ 204°C / 250 PSIG @ 400°F
Rango de presión acoplado a temp. ambiente 103 BAR @ 21°C / 1500 PSIG @ 70°F
Rango de Presión Desacoplado a Temp. Ambiente 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Rango de Presión (Durante la conexión y desconexión) 17,2 BAR @ 21°C / 250 PSIG @ 70°F
Serie QC6
Derrame 1 cm3
Pruebas 1 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020500
eClass (10.1) 37020500
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-QC4-B1-400 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
B-QC6-B1-600 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400K5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-400KZ 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-QC4-B1-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K1 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC4-B1-6M0K3 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC6-B1-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-B1-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto
SS-QC8-B1-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Ver producto

Контакт

Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.