![PFA, Feingewinde-Bördelverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/pfa-fine-thread-flare-fittings-1400x411.jpg)
Swagelok® PFA, Feingewinde-Bördelverschraubungen
Swagelok PFA Feingewinde-Bördelverschraubungen liefern eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen mit reaktiven und korrosiven Chemikalien, wie sie zum Beispiel in der Halbleiterherstellung zu finden sind.
Weitere Informationen anfordernSwagelok liefert eine Vielfalt an Formen und Größen für PFA Feingewinde-Bördelverschraubungen, darunter Gerade, Winkel- und T-Konfigurationen zur Verwendung in 1/4- bis 1-Zoll-Rohren. Unsere PFA-Verschraubungen liefern Zugwiderstand, Thermische Stabilität, Durchfluss- und Kriechbeständigkeit, die für den sicheren und effizienten Betrieb in hochreinen Anwendungen und aggressiven chemischen Umgebungen erforderlich sind. Daher werden sie häufig in der Halbleiterproduktion eingesetzt.
Diese PFA-Verschraubungen gehören zur Familie der ultrahochreinen Fluoropolymer-Produkte (UHP) von Swagelok, zu denen auch Radialmembran-Absperrventile mit pneumatischer und 90° manueller Betätigung sowie Rückschlagventile ohne O-Ring, und Rohre gehören.
Technische Daten
Druckraten | bis 18,9 bar (275 psig) |
Temperatureinsatzbereich | 23 bis 176 °C (75 bis °350 F) |
Körper | Hochreines PFA |
Muttern | PVDF (Standard), PFA (optional) |
Endanschluss | |
Größen | 1/8 bis 1 Zoll |
Konfigurationen | Gerade Stücke, Winkel, T-Stücke, Kappen, Stopfen, Muttern, PVDF-Fittings |
PFA Feingewinde-Bördelverschraubungen —Kataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Предлагаются для трубок размером 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 дюйма и 1 дюйм; Варианты исполнения гаек из перфторалкокси (PFA) и поливинилиденфторида (PVDF); Широкий выбор конфигураций
![Swagelok Rohrverschraubungen mit Gewinde](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/identifying-thread-size-and-pitch-1400x610.jpg)
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung
Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Der Swagelok Produktmanager, Andy Hitchcock, erklärt, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einem Messstab, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.
Lesen Sie mehr zur VerschraubungsauswahlSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Bluefors, ein Hersteller von Mischungskryostaten, verlässt sich auf Swagelok für Fluidsystem-Komponenten und -Lösungen.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/bluefors-260x154.jpg)
Zuverlässige Fluidsystem-Lösungen für die noch unerschlossenen wissenschaftlichen Bereiche
Erfahren Sie, warum der finnische Hersteller von Mischungskryostaten, Bluefors, sich auf Swagelok für Fluidsystem-Komponenten und -Lösungen verlässt, die bei der Quantenrechnung, experimentellen Physik und mehr helfen.
![CNG Fahrzeugbetankungssystem](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/cng-vehicle-fuel-system-260x154.jpg)
Der Bau von profitableren Halbleiterfabriken
Erfahren Sie, warum die Auswahl hochwertiger Fluidsystemteile und -Baugruppen dazu beitragen kann, dass Halbleiterfabriken schneller gebaut und die gesamten Betriebskosten über die Lebensdauer eines Gebäudes reduziert werden können.
![Swagelok Fluidsystemkomponenten sind in Werkstoffen erhältlich, die so entwickelt wurden, dass sie in Halbleiterfabriken dauerhafte Leistung liefern..](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-cleanroom-260x154.jpg)
Verbessern Sie die Halbleiterleistung mit optimierten Legierungen
Entdecken Sie, wie Halbleiterhersteller End-to-End-Produktionsleistung und die Langzeitprofitabilität durch die Auswahl der richtigen Metalle für wichtige Fluidsystemkomponenten verbessern können.
![Carl White, der fast 40 Jahre lang in verschiedenen Positionen in der Halbleiterindustrie- Lieferkette gearbeitet hat, berichtet über seine Erfahrung in der Vergangengeit, der Gegenwart und der Zukunft der Fortschritte in der Halbleiterindustrie.](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/semiconductor-carl-white-260x154.jpg)
Q&A: Halbleiterherstellung: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit zwischen Halbleiterwerkzeug-OEMs, Microchip-Herstellern und Fluidsystem-Lösungsanbietern es möglich gemacht hat, dass der Halbleitermarkt bereits seit Jahrzehnten mit den Anforderungen des Mooreschen Gesetzes schritthalten kann und wie die Zukunft aussieht.