Результаты поиска по «{0}»
Ведете поиск продукции, связанной с:
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Трубчатые фитинги из нержавеющей стали — сверхчистые, химически очищенные и пассивированные
Характеристики: наруж. диам. от 1/4 до 4 дюймов; метрические размеры доступны по запросу; конструкция из нержавеющей стали 316L; предлагаются в различных конфигурациях, включая коаксиальные; маркировка содержит данные о типе материала и номер плавки.
-
Игольчатые клапаны высокого давления
Характеристики:Рабочее давление до 45 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (3100 бар); температура до 450 °F (232 °C); выпускные отверстия для обнаружения утечек; уплотнение находится ниже резьбы штока; невращающаяся конструкция штока; торцевые соединения с внутренней резьбой NPT или цилиндрической внутренн...
-
Сверхчистые трубки из нержавеющей стали, дюймовые размеры
Характеристики:нержавеющая сталь 316L; предлагаемые значения наружного диаметра — от 1/4 до 4 дюймов; метрические размеры предлагаются по запросу; коаксиальные трубки предлагаются с наружным диаметром от 1/4 до 1 дюйма.
-
Игольчатые клапаны с кованым корпусом, 10 000 фунтов на кв. дюйм ман 689 бар серия F10
Характеристики:рабочее давление до 10 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (689 бар); прямая, угловая и наклонная конфигурации; температура до 400 °F (204 °C) с тефлоновым уплотнением; до 850 °F (454 °C) с графитовым уплотнением; кованый корпус из нержавеющей стали F316/F316L
-
Изделия Swagelok®, соответствующие Директиве по транспортируемому оборудованию, работающему под давлением TPED / UK TPE:
Двухсторонние пробоотборные цилиндры из нержавеющей стали 304L и 316L; Клапаны цилиндров; Узлы и тройники с разрывными мембранами; Вспомогательные принадлежности для пробоотборных цилиндров
-
Фитинги высокого давления
Характеристики: давление до 60 000 фунтов на кв. дюйм (4134 бар); выпускные отверстия для мгновенного обнаружения утечек.
-
Электрические приводы серий 141 и 142
Электрические приводы Swagelok® могут использоваться для управления положением многих шаровых кранов Swagelok; предлагаются модели постоянного и переменного тока.Для изменения положения крана используется электрический сигнал, подаваемый из удаленного пункта.Встроенные переключатели передают выходно...
-
Клапаны фитинги и трубки среднего и высокого давленияСерия IPT
Рассчитаны на работу под давлением до 4136 бар (60 000 фунтов на кв. дюйм, ман.); Размер торцевых соединений до 25,4 мм (1 дюйма); Соответствуют требованиям NACE® MR0175/ISO15156
-
Руководство по выбору многоходовых и угловых клапанов с сильфонным и мембранным уплотнением
Характеристики: Выберите тип клапана из отдельных каталогов изделий; следуйте указаниям, чтобы составить код заказа клапана для многоканального клапана, который соответствует требованиям вашей системы; используемые материалы, номинальные параметры давления/температуры, варианты исполнения и вспомога...