Гибкие трубки — Гибкие трубки PFA
Предлагаются гибкие трубки из PFA со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1 дюйма (от 6 до 12 мм)
- От 70°F (20°C) до 400°F (204°C)
- Материал изготовления — перфторалкокси (PFA), с гладким каналом
- От 3 фунтов на кв. дюйм, ман. (0,2 бара) до 275 фунтов на кв. дюйм, ман. (18,9 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Гибкие трубки — Гибкие трубки PFA — Гибкие трубки PFA
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2PFA-T10M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T12-062-50 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T12M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T4-047-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T6-062-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T6-062-50 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T6M-1.5M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T6M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T8-062-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T8-062-50 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T4-062-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T8M-1M-30M Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T2-030-100 Перфторалкокси (PFA) - - - - PFA-T2-030-500 Перфторалкокси (PFA) - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов