Swagelok® Редукторы для переключения газовых баллонов
Регуляторы серии KCM автоматически переключают источники газа, обеспечивая непрерывный поток и сокращая время простоя оборудования.
Помощь с выбором регуляторовРегуляторы Swagelok для переключения газовых баллонов (серия KCM) автоматически переключаются между двумя источниками газа для поддержания его непрерывного расхода в критически важных промышленных системах, одновременно сокращая время простоя и трудозатраты. Конструкция устройств предусматривает надежное газораспределение с минимальным контролем и объемом технического обслуживания. Неперфорированные гофрированные мембраны регуляторов серии KCM обеспечивают долговечность и более эффективный отклик на изменение давление.
Технические характеристики
Максимальное давление на входе | 4351 psig (300 бар ман) с седлом из PEEK 3600 psig (248 бар ман) Баллонные соединения и шланговые фитинги могут ограничивать номинальное давление на входе. |
Диапазоны регулирования давления | 0–10 psig (0,68 бар ман) до 0–500 psig (34,4 бар ман) |
Номинальные значения давления переключения | 100, 250 и 500 psig (6,8; 17,2 и 34,4 бар ман) |
Коэффициент расхода (Cv) | 0,06 |
Максимальная рабочая температура | 176°F (80°C) с седлом из PCTFE 392°F (200°C) с седлом из PEEK 212°F (100°C) с седлом из PEEK и максимальным давлением на входе свыше 3600 psig (248 бар ман) |
Каталоги редукторов для переключения газовых баллонов
Найдите исчерпывающие сведения о редукторах для переключения газовых баллонов, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели

Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Узнайте больше из наших видеоматериалов о правильном выборе регулятора для разных условиях эксплуатации.
Поиск подходящего регулятораРесурсы о регуляторах Swagelok

레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리
공급-압력 효과(SPE)란 의존성이라고도 부르며, 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미합니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.

철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유
극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.

레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법
드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.

분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법
시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.