VCR®メタル・ガスケット式面シール継手 — めすコネクター
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Raccords VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique — Connecteurs femelles — Droits
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-2-VCR-7-4VCRF Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle SS-4-VCR-7-2 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Filetage NPT femelle SS-4-VCR-7-2VCRF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/8 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle SS-4-VCR-7-4 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Filetage NPT femelle SS-4-VCR-7-8VCRF Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle SS-8-VCR-7-4VCRF Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/4 po Étanchéité de surface avec joint métallique VCR® femelle SS-8-VCR-7-6 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/8 po Filetage NPT femelle SS-8-VCR-7-8 Acier inoxydable 316 1/2 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 1/2 po Filetage NPT femelle SS-12-VCR-7-12 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord VCR® à étanchéité de surface par joint métallique 3/4 po Filetage NPT femelle
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間