text.skipToContent text.skipToNavigation
Rückschlagventile für Wasserstoffanwendungen

Swagelok® Rückschlagventil der Serie FK für Wasserstoffanwendungen

Dieses Rückschlagventil wurde für den Einsatz in Wasserstofftankstellen entwickelt und zeichnet sich durch einen unidirektionalen Durchfluss und eine äußerst zuverlässige Abdichtung von kleinmolekularen Gasen aus.

Hilfe bei der Auswahl von Wasserstoffventilen

Das für Wasserstoffanwendungen konzipierte Rückschlagventil der Serie FK von Swagelok® kann vielseitig eingesetzt werden, erfüllt die hohen Anforderungen für den Einsatz an Wasserstofftankstellen und ermöglicht einen zuverlässigen und unterbrechungsfreien Betrieb. Die patentierte Sitzkonstruktion und die Feder sind vom Fließweg isoliert, wodurch Schäden minimiert und die Lebensdauer erhöht werden. Sobald der Arbeitsdruck den Öffnungsdruck unterschreitet, verhindert das Rückschlagventil außerdem den Rückfluss.

Spezifikationen

Körperwerkstoffe Dual zertifizierter Edelstahl 316/316L mit mind. 12 % Ni
Endanschlüsse 9/16 Zoll, 1/2 Zoll und 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck
Betriebsdrücke Bis zu 1.050 bar (15.229 psig)
Temperaturbereich –40° bis 85°C (–40° bis 185°F)
Durchflusskoeffizient bis zu 4,5 Cv
Fester Berstdruck < 2 bar (29 psig)
Körperabdichtung 1,25 × Druckstufe
Sitzdichtung 1 × Druckstufe
Leistungstests Bestandene Wasserstoffprüfung eines Drittanbieters gemäß ISO 19880-3 (Zeugnis liegt vor).

Erfahren Sie mehr über die Zertifizierungen von Swagelok im Bereich Clean Energy

Fluidsysteme mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok

Vergleich von Rohrverschraubungen (Serie FK)

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Installation von Rohrverschraubungen der Serie FK und Konus-/Gewindeverschraubungen der Serie IPT und vergleichen Sie diese miteinander.

Verschraubungen vergleichen

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.