Клапаны с сильфонным уплотнением — Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM
Предлагаются клапаны со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 3/8 дюйма (6 мм)
- От –20°F (–28°C) до 900°F (482°C)
- Нерж. сталь 316
- От 100 фунтов на кв. дюйм, ман. (6,8 бара) до 700 фунтов на кв. дюйм, ман. (48,2 бара)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Клапаны с сильфонным уплотнением — Сильфонные клапаны тонкой регулировки, серия BM — Прямая конфигурация
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4BMG-VCR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-4BMW-VCR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-4BMRG-VCR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-4BMRW-VCR Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой 1/4 дюйма Торцевое уплотнение (металлическая прокладка) VCR с наруж. резьбой SS-4BMRG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4BMRG-TW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык SS-4BMW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4BMG Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® SS-4BMG-TW Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубное соединение под приварку враструб 3/8 дюйма Трубное соединение под приварку встык
Наличие изделий по местоположению склада
часов