text.skipToContent text.skipToNavigation

Sellantes — Sellante para Roscas — Sellante anaeróbico para roscas SWAK™

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Sellantes — Sellante para Roscas — Sellante anaeróbico para roscas SWAK™
Verbindungsabdichtungen mit unserem vollständigen Angebot an Gewindedichtmitteln, die für eine Vielzahl an Chemikalien in zahlreichen Anwendungen geeignet sind.

Productos similares

# de Pieza
Tamaño del Envase
Temperatura de Servicio
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Calibre de la Pared del Tubo
MS-PTS-250 250 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - Ver producto
MS-PTS-50 50 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - Ver producto
MS-PTS-6 6 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.