Swagelok® 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제
Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제를 사용하면 유체 시스템 성능을 저해하기 전에 손쉽게 누설을 감지, 제거, 방지할 수 있습니다.
누설 검사액 |어떤 유체 시스템 연결구에서 누설이 일어나고 있는지 보여줍니다
윤활제 및 밀폐제 |설치 도중 누설이 생기는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다
Swagelok 누설 검사액, 윤활제, 밀폐제는 산업용 유체 시스템 운영업체가 운영 비용과 필요한 설치 시간을 줄이는 동시에 시설 안전을 개선할 수 있도록 지원합니다. 최선의 경우에도 누설은 유틸리티 또는 공정 유체가 손실될 경우 많은 비용을 초래하며, 최악의 경우에는 누설로 인해 유해한 작업 조건이 생길 수 있습니다. Swagelok은 이러한 누설 문제에 대응하고 방지할 수 있는 다양한 누설 검사액, 윤활제, 파이프 밀폐제 옵션을 제공합니다.
- 유체 시스템 내의 누설을 찾으려면 Swagelok Snoop® 누설 검사액을 연결 지점에 도포하고 누설을 알리는 거품을 살펴보십시오.
- 파이프 연결구에서 누설이 생기는 것을 방지하려면, Swagelok SWAK™ 혐기성 파이프 나사 밀폐제, Swagelok PTFE 또는 PTFE-없는 테이프, Swagelok TP 시리즈 튜브 플러그를 선택하십시오
- 파이프 조립을 더 쉽게 만들고 연결구를 더 확실하게 고정하려면 Swagelok Goop™ 나사 윤활제를 사용하십시오
누설 검사액, 윤활제, 밀폐제에 대해 궁금한 점이 있으십니까?
누설 검사액, 윤활제, 밀폐제 카테고리
漏れ検出液/潤滑剤/シール剤のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
圧縮ガス漏れ検出サービス
圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。
漏れ検出サービスの詳細を見る関連資料/コラム記事
漏れ検出の導入事例
スウェージロックの流体システム専門スタッフは、技術的およびアプリケーションに関する豊富な知識を持っており、流体システムにおける漏れを検出、排除、防止するサポートを定期的に行っています。お客さまが得たメリットを紹介します。
流体システムの漏れの一般的な原因とコスト
プラントのメンテナンス担当者として安全性と収益性を考えるなら、ごくわずかな漏れであっても問題視すべきです。だからこそ、漏れが発生する原因とメカニズム、漏れの発生場所を特定して検査する方法、さらに最終的にはプラント全体で漏れを削減する方法を策定することが有益といえます。
タイヤ工場における一般的な流体システムの漏れに対処する
タイヤの製造工程でプロセス配管の漏れが看過されているケースがありますが、システムに漏れがあると、安全上深刻な問題が生じたり、収益が低下したりするおそれがあります。今回は、工場全体の一般的な漏れの原因を特定する方法と、それを改修する方法を紹介します。
システムの漏れを防ぐ方法:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。