Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Adapter
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1 Zoll
- Ein- und zweiteilige Auslegung
- Edelstahl 316
- Max. 5.000 psig (344 bar) bis 10.000 psig (689 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Adapter — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2CN4HM4NF15 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konus/Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll NPT Innengewinde CN6HM4HF60 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus/Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck CN6MM4NF15 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus/ Außengewinde (Cone and Thread) für mittleren Druck 1/4 Zoll NPT Innengewinde CN4NM4MF15 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 1/4 Zoll NPT Außengewinde
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden