Swagelok®コーン&スレッド継手
Swagelok®コーン&スレッド継手 IPTシリーズは、さまざまな合金から製造されており、各種最終用途の環境、および中圧/高圧アプリケーション(最高使用圧力:413.4 MPa)において、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。
コーン&スレッド継手を見るコーン&スレッド(C&T)継手による接続は、中圧/高圧下で信頼性の高いパフォーマンスを発揮するものとして、長きにわたって採用されてきました。Swagelokコーン&スレッド継手IPTシリーズの材質は316ステンレス鋼、合金625、合金2507から選ぶことができ、サイズは1/4~1 1/2 インチ、最高使用温度は371°Cです。
Swagelokコーン&スレッド継手 IPTシリーズはNACE MR0175/ISO 15156に準拠しており、耐振接続部品として使用することができます。すべての圧力接続部にウィープ・ホールが標準で付いているため、適切に接続されているかを容易に確認することができます。めす中高圧用C&T継手、アダプター、カップリングには、グランドおよびカラーが付属しています(特に記載がない限り)。
コーン&スレッド継手に関して質問がありますか?
Konus-/Gewindeverschraubungen—Kategorien

Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik
Die Konus- und Klemmringverschraubungen sorgen selbst in anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Drücken, Vibrationen und Druckstößen für eine leckagefreie Abdichtung.

Schottverschraubungen
Stellen Sie in Anwendungen mit mittlerem oder hohem Druck sichere Schottverbindungen zwischen Komponenten her.

Stutzen und Hülsen
Sichern Sie Rohre mit Stutzen und Hülsen, um eine gute Abdichtung an der konischen Oberfläche der Verschraubung zu gewährleisten.

Verbindungen
Verbinden Sie Rohrleitungen und Schläuche an einem oder beiden Enden mit Verschraubungen oder kurzen Rohr- bzw. Schlauchabschnitten mit Muffen.

Verschlusskappen und Stopfen
Halten Sie den Druck in Ihrem System mit Verschlusskappen bzw. -stopfen aufrecht.
コーン&スレッド継手のカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich

関連資料/コラム記事

水素用途に適した継手の構造
水素アプリケーション向けに設計された継手を使用することで、燃料電池自動車のOEMやインフラ開発者は、安全かつ信頼性の高い燃料システムを実現することができます。

圧縮継手による中圧オイル/ガス・アプリケーションの最適化
中圧オイル/ガス・アプリケーションのトップサイド設備では、従来のコーン&スレッド接続よりも圧縮継手の方が取り付けスピードやパフォーマンスにおいて優れていることを紹介します。

水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには
水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。続きはコラム記事をお読みください。

導入事例:海洋石油のオペレーター
海洋石油プラットフォームにおいてコーン&スレッド継手からFKシリーズ継手に切り替えたことで、取り付け時間を80%短縮することができた事例を紹介します。