Manguera con Ánima de PTFE y de PFA Swagelok®
La larga vida útil, la gran flexibilidad, la alta resistencia química, la mayor resistencia a la permeabilidad y la facilidad de limpieza de las mangueras con ánima de PTFE y PFA Swagelok, las hacen ideales para controlar los costes en un amplio rango de aplicaciones generales y especializadas.
Ver Manguera con Ánima de PTFE y de PFALas mangueras Swagelok de PTFE y PFA están disponibles en opciones de ánima lisa, corrugada e híbrida para satisfacer las distintas necesidades de limpieza, flexibilidad y resistencia a la permeación. Todas las mangueras Swagelok de PTFE y PFA se someten a pruebas de presión para asegurar que cumplen nuestros estrictos estándares de calidad. Algunas mangueras pueden construirse con materiales del ánima rellenos de carbono negro para favorecer la disipación estática.
Las mangueras de PTFE pueden someterse a un tratamiento térmico o "sinterizado" para mejorar la resistencia a la permeación, lo que reduce los costes y los riesgos de seguridad relacionados con las fugas de gas. Tenemos disponibles opciones de sinterizado lento o postsinterizado que limitan las fugas de gas sustancialmente mejor que las mangueras sin sinterizar, y la resistencia a la permeación del gas de nuestras mangueras postsinterizadas está entre las mejores del sector.
El ánima lisa y la flexibilidad de las mangueras Swagelok de PFA las hacen ideales para aplicaciones sanitarias. Una pared interna lisa ofrece un caudal menos restringido y una mayor capacidad de drenaje para una mayor precisión y limpieza. La cubierta de silicona es fácil de limpiar para evitar la acumulación de bacterias, protege la malla de acero inoxidable, protege contra quemaduras y ayuda a mantener temperaturas de proceso.
¿Necesita ayuda para seleccionar la manguera adecuada?
PTFE- und PFA-Schläuche—Kategorien

PTFE-Schlauch, gewellt
Gewellte PTFE-Innenschläuche (Fluorpolymer) für Anwendungen, in denen geringes Gewicht, Flexibilität und chemische Kompatibilität eine wichtige Rolle spielen.

Versatzfreier PFA-Schlauch
Die versatzfreien und leicht zu reinigenden PFA-Innenschläuche sind ideal geeignet für Hygieneanwendungen und erfüllen die Anforderungen der FDA.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie B
Die PTFE-Schläuche der Serie B mit Ummantelung aus Edelstahl 304 gewährleisten chemische Kompatibilität und Druckbeständigkeit. Betriebsdrücke: Vakuum bis 3.000 psig. Individuelle Optionen auf Anfrage.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie F
Die nichtmetallischen PTFE-Schläuche der Serie F mit Edelstahlumflechtung sind knickfest, bieten eine hohe Flexibilität und chemische Kompatibilität und eignen sich für zahlreiche Endanschlüsse.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie S
Die versatzfreien PTFE-Schläuche mit Silikonüberzug und Umflechtung aus Edelstahl 304 bieten Flexibilität und chemische Kompatibilität und sind in vielen Größen und für zahlreiche Endanschlüsse erhältlich.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie T
Entdecken Sie unsere versatzfreien PTFE-Innenschläuche (Fluorpolymer) mit Schutzummantelung aus Edelstahl 304.

Versatzfreier PTFE-Innenschlauch, Serie X
Die PTFE-Schläuche der Serie X mit Ummantelung aus Edelstahl 304 bieten Flexibilität und chemische Kompatibilität. Größen: 1/4 bis 1 Zoll, Drücke: Vakuum bis 3.500 psig. Individuelle Optionen auf Anfrage.

Versatzfreier PTFE-Schlauch mit gewellter Unhüllung aus Edelstahl 316L
Versatzfreie PTFE-Innenschläuche mit gewellter Ummantelung aus Edelstahl 316L für ultrahochreine Anwendungen ohne Permeation in die Atmosphäre.
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.

Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

Manguera con Ánima de PTFE Corrugada y Lisa
Las mangueras con ánima de PTFE corrugada y lisa ofrecen compatibilidad química, capacidad de drenaje y control preciso del caudal. Hay disponibles mangueras disipadoras de carga estática, con ánima rellena de carbono negro, de cumplimiento con la FDA o con la certificación de combustible alternativo ECE R110 para su uso en aplicaciones especializadas. Las opciones incluyen longitudes de manguera personalizadas, cubiertas de manguera y una gama de conexiones finales.