![Assembly-by-Torque (AbT)](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/assembly-by-torque-fittings-abt-1400x411.jpg)
Swagelok® Assembly-by-Torque Verschraubungen (AbT)
Liefern zuverlässige und wiederholbare Montage. Assembly-by-Torque (AbT)-Verschraubungen von Swagelok erfüllen die Anforderungen von Anwendungen für den Transport von alternativen Kraftstoffen. Das Design dieser Verschraubungen hilft Monteuren dabei, konsistente, leckdichte Rohrverbindungen herzustellen, die Vibrationen widerstehen.
Weitere Informationen anfordernDie AbT-Rohrverschraubung von Swagelok weist ein Rohrverschraubungsdesign mit Scharnier-Spann-Effekt am hinteren Klemmring auf. Die patentierte Verschraubung gestattet eine Montage nach Drehmoment (Assembly-by-Torque), mit der eine leckdichtes Leistungsverhalten erzielt wird.
Die AbT-Verschraubungsmontage ist schnell und einfach, und die Verschraubungen liefern auch nach einer wiederholten Wiedermontage eine herausragende gasdichte Abdichtung, Rohrerfassung und Beständigkeit gegenüber Schwingungsermüdung. Diese Verschraubungen erfüllen die Anforderungen von EC-79, ECE R110, ISO 15500 und NGV 3.1, und werden in Fahrzeugen und Infrastruktur eingesetzt, die mit alternativen Kraftstoffen, wie Wasserstoff und komprimiertem Erdgas (CNG) betrieben werden, sowie in Anwendungen mit flüssigem Erdgas (LNG).
AbT-Verschraubungen nutzen eine einzigartige, patentierte Stopp-Funktion, die auch als dynamische Zone bekannt ist, wie sie auch in hochzuverlässigen Swagelok Rohrverschraubungen integriert ist. AbT-Verschraubungen haben zwei Kerben, die sie visuell von den standardmäßigen Swagelokverschraubungen unterscheiden. Das dynamische Zonen-Design steuert die axiale Bewegung der Mutter während der Montage und der Demontage.
Nachdem eine vormontierte Rohrbaugruppe in einen Verschraubungskörper eingesetzt wird, wird die AbT-Mutter auf das entsprechende Drehmoment festgezogen. Die dynamische Zone auf der Mutter liefert Widerstand, sobald die Verbindung eine zuvor bestimmte Anziehungsposition und einen bestimmten Drehmomentbereich erreicht. Wenn die dynamische Zone die Körperschulter erreicht, kann der Monteur eine visuelle Inspektion der richtigen Montage vornehmen.
Das Vormontieren der Rohre vor der Montage ermöglicht eine geringere Taktung bei Großserien-Produktion von Fahrzeugen.
Assembly-by-Torque (AbT) Verschraubungskataloge
Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.
Features: Assembly by torque—150 ±13 in.· lb (17 ±1.5 N·m); Repeated reassembly by torque—seal performance is maintained through repeated reassemblies of the tube fitting at the same torque value; Visual confirmation on initial assembly—AbT nut covers the dynamic wedge when complete pull-up is achieved; Easy to install—torque wrench required; Sizes: ¼ in. and 6 mm for use with 0.035 in. and 1 mm wall tube respectively; Fitting body configurations—unions, elbows, tees, crosses, and male SAE; Meets the requirements of ECE R110 and ECE R67
![Fluidsysteme mit leckdichten Swagelok<sup>®</sup> Rohrverschraubungen](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/tube-fitting-advantage-1400x610.jpg)
Der Swagelok® Rohrverschraubungs-Vorteil
Swagelok Rohrverschraubungen werden so entwickelt, dass Sie, dank ihres bewährten Designs, der präzisen Herstellung und erstklassiger Rohstoffe, Ihren höchsten Ansprüchen in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit entsprechen.
Entdecken Sie den VorteilSwagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben
![Swagelok Rohrverschraubungen mit Gewinde](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/identifying-thread-size-and-pitch-260x154.jpg)
Eine Einführung in Verschraubungen: Finden Sie die Gewindegröße und -Steigung
Auch die erfahrensten Experten können Schwierigkeiten mit der Bezeichnung des Gewindes haben. Erfahren Sie, wie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mit einer Schieblehre, einer Gewindelehre und einer Anleitung zur Identifikation von Gewinden bestimmt werden kann.
![CNG Fahrzeugbetankungssystem](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/cng-vehicle-fuel-system-260x154.jpg)
Die wichtige Rolle der Beschaffung von Komponenten für Hochleistungs-CNG-Kraftstoffsystemen
Erfahren Sie, was Sie bei der Auswahl und Beschaffung kritischer Kraftstoffsystemkomponenten für Fahrzeuge, Maschinen und Infrastruktur mit komprimiertem Erdgas (CNG) beachten sollten.
![New Flyer trabaja con Swagelok para optimizar la fabricación de autobuses de combustible alternativo](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/new-flyer-260x154.jpg)
Cómo New Flyer Desarrolla Sistemas de Combustible con Visión de Futuro con Swagelok
Swagelok y el fabricante de autobuses New Flyer han trabajado juntos durante años para desarrollar sistemas de combustible alternativo fiables para aplicaciones de transporte con visión de futuro.
![Utilización de una galga de inspección para confirmar la correcta instalación de un racor Swagelok](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/tube-fitting-installation-260x154.jpg)
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos integrales para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.