Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto del Muelle
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Válvulas de Alivio — Recambios y Accesorios — Conjunto del Muelle
Seleccione entre una variedad de recambios y accesorios para su válvula Swagelok.
Proportionale Überströmventile Serie R
Flüssigkeits- oder Gasanwendungen; Öffnungsdrücke von 0,68 bis 413 bar (10 bis 6000 psig); Endanschlüsse 6 bis 12 mm sowie 1/4 und 1/2 Zoll
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
177-13K-R4-A | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-13K-R4-B | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-13K-R4-C | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-13K-RL3 | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-13K-RL4 | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-A | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-B | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-C | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-D | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-E | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-F | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-G | - | - | - | - | - | Ver producto |
177-R3A-K1-H | - | - | - | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.