text.skipToContent text.skipToNavigation

Dichtmittel — Gewindedichtmittel — SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Dichtmittel — Gewindedichtmittel — SWAK™ anaerobes Gewindedichtmittel
Verbindungsabdichtungen mit unserem vollständigen Angebot an Gewindedichtmitteln, die für eine Vielzahl an Chemikalien in zahlreichen Anwendungen geeignet sind.

Productos similares

# de Pieza
Tamaño del Envase
Temperatura de Servicio
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Calibre de la Pared del Tubo
MS-PTS-250 250 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - Ver producto
MS-PTS-50 50 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - Ver producto
MS-PTS-6 6 cm³ -53 bis 176 °C (-65 bis 350 °F) - - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.