중압 튜브 피팅 — 유니온
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-12FK0-9 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-4FK0-9 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-6FK0-9 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-8FK0-9 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4FK0-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-6FK0-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-8FK0-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-12FK0-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4FK0-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-6FK0-3 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck SS-8FK0-3 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간