Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Juegos de Férulas
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-100-SET | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-10M0-SET | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-200-SET | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-300-SET | Messing | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-400-SET | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-600-SET | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-6M0-SET | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
B-810-SET | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
M-400-SET | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
NY-200-SET | Nylon | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
NY-400-SET | Nylon | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
NY-600-SET | Nylon | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
NY-810-SET | Nylon | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-100-SET | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-10M0-SET | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-12M0-SET | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-200-SET | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-300-SET | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-400-SET | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-500-SET | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-600-SET | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-6M0-SET | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-810-SET | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
SS-8M0-SET | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
T-100-SET | PTFE | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
T-200-SET | PTFE | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
T-400-SET | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
T-600-SET | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
T-810-SET | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.