text.skipToContent text.skipToNavigation

Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho

Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo

Catálogos

Racores para Tubo y Adaptadores — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho

Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
2507-400-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
2507-810-P-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
6MO-400-P 6-Moly 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
6MO-810-P 6-Moly 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
B-100-P Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-10M0-P Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-1210-P Messing 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-200-P Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-400-P Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-500-P Messing 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-600-P Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-6M0-P Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
B-810-P Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
HC-400-P Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
HC-810-P Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
M-810-P Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
PFA-420-P PFA➄ 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
PFA-620-P PFA➄ 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
PFA-820-P PFA➄ 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
S-400-P Kohlenstoffstahl 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-100-P Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1010-P Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-10M0-P Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1210-P Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-12M0-P Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-12M0-P-0001 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok®-Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-15M0-P Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-1610-P Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-16M0-P Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-18M0-P Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-2000-P Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-200-P Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-20M0-P Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-22M0-P Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-2400-P Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-25M0-P Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-300-P Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-3M0-P Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-400-P Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-400-P-0010 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-400-P-0013 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-400-PBLBQ Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-400-PCP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-4M0-P Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-500-P Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-600-P Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-600-P-0012 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-6M0-P Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-6M0-P-0001 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-810-P Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-810-P-0006 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
SS-8M0-P Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto
T-400-P PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - Ver producto

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.