Accesorios Roscados — Reductores
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios Roscados — Reductores — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2B-8-RA-4 Messing 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-12-HRN-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-12-HRN-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-12-RA-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-12-RB-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-24-RB-12 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-HRCG-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-24-RB-16 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde SS-24-RB-8 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-12-HRCG-8 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-12-HRN-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-16-RA-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-16-HRN-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-12-RB-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-RB-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-20-RB-16 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde B-8-RB-4 Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12-HRCG-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-HRN-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde SS-12-RA-4 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-16-RA-4 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-16-RA-8 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-16-RB-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-RB-4 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-16-RB-6 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-20-RB-8 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-2-HRN-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/16 Zoll NPT Außengewinde SS-12-RB-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-16-HRCG-12 Edelstahl 316 1 Zoll NPT Innengewinde 3/4 Zoll NPT Innengewinde SS-12-RA-6 Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-32-RB-8 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-4-RA-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-RBT-2RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-6-HRCG-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6-HRN-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-6-RA-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-RAT-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-6-RB-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-6-RB-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-6-RBT-4RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-8-HRCG-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8-RAT-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-8-RB-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8-RB-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-RB-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8-RBT-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-8-RBT-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Innengewinde SS-2-RA-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Innengewinde 1/16 Zoll NPT Außengewinde SS-4-HRCG-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde SS-6-HRN-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-6-RA-2 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-HRCG-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Innengewinde SS-8-HRCG-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Innengewinde SS-8-HRN-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-HRN-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-HRN-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-HRNT-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde SS-8-RA-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-8-RA-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-RA-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-32-RB-16 Edelstahl 316 2 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Innengewinde SS-4-HRN-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-RB-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll NPT Innengewinde -
Accesorios Roscados — Reductores — Winkel
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-6-RSE-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-RSE-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8-RSE-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde SS-4-RSE-2 Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Innengewinde 1/8 Zoll NPT Außengewinde
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas