Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Tubos manguito conector — Rectos
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
B-1211-PC-8 | Messing | 3/4 Zoll | Rohrstück | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
B-401-PC | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
B-601-PC | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
B-811-PC | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
B-811-PC-6 | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
M-401-PC | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Rohrstück | Ver producto |
M-811-PC | Aleación 400/R-405 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
S-811-PC | Acero al carbono | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-1011-PC | Acero inoxidable 316 | 5/8 pulg. | Racor Swagelok® | 5/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-101-PC | Acero inoxidable 316 | 1/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/16 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-10M1-PC | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 10 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-10M1-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Tubo manguito conector | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-10M1-PC-8M | Acero inoxidable 316 | 10 mm | Tubo manguito conector | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-1211-PC | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-1211-PC-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-12M1-PC | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 12 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-12M1-PC-10M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Tubo manguito conector | 10 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-12M1-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Tubo manguito conector | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-12M1-PC-8M | Acero inoxidable 316 | 12 mm | Tubo manguito conector | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-1611-PC | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-1611-PC-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-1611-PC-8 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-16M1-PC | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 16 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-16M1-PC-12M | Acero inoxidable 316 | 16 mm | Tubo manguito conector | 12 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-18M1-PC | Acero inoxidable 316 | 18 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 18 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-2000-PC | Acero inoxidable 316 | 1 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-201-PC | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-201-PC-1 | Acero inoxidable 316 | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/16 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-20M1-PC | Acero inoxidable 316 | 20 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 20 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-2400-PC | Acero inoxidable 316 | 1 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-25M1-PC | Acero inoxidable 316 | 25 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 25 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-3M1-PC | Acero inoxidable 316 | 3 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 3 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-401-PC | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-401-PC-1 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | 1/16 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-401-PC-2 | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-401-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-401-PCBLBQ | Acero inoxidable 316 | 1/4 pulg. | Racor Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-501-PC | Acero inoxidable 316 | 5/16 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 5/16 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-601-PC | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-601-PC-2 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/8 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-601-PC-4 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Tubo manguito conector | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-6M1-PC | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-6M1-PC-3M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 6 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-811-PC | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-811-PC-4 | Acero inoxidable 316 | 1/2 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/4 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-811-PC-6 | Acero inoxidable 316 | 3/8 pulg. | Adaptador a tubo Swagelok® | 1/2 pulg. | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-8M1-PC | Acero inoxidable 316 | 8 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
SS-8M1-PC-6M | Acero inoxidable 316 | 6 mm | Adaptador a tubo Swagelok® | 8 mm | Tubo manguito conector | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.