Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Manguitos Largos
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Accesorios de cierre frontal con junta plana metálica VCR® — Manguitos Largos — Lange Stutzen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 26LV-8-VCR-3-6TB7P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-8TB2 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-8TB2P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-8TB3 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-8TB3P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-8TB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-8TB7P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden HC22-4-VCR-3-4TB2 Alloy C-22 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden HC22-4-VCR-3-4TB7 Alloy C-22 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-6TB2P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-6TB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB3 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB3P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB7P-B25 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-6MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 6 mm Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-4TB7P Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-8MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 8 mm Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-12MTB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 12 mm Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-4TB7 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8-VCR-3-6TB2 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-VCR-3A Edelstahl 316L 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-8-VCR-3A Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 6LV-12-VCR-3-12TB7 Edelstahl 316L VAR 3/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-12-VCR-3-12TB7P Edelstahl 316L VAR 3/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-16-VCR-3-16TB7 Edelstahl 316L VAR 1 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-16-VCR-3-16TB7P Edelstahl 316L VAR 1 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-2-VCR-3-2TB7 Edelstahl 316L VAR 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-2-VCR-3-2TB7P Edelstahl 316L VAR 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-02205 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-02205P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-2TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB2 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB2P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-4-VCR-3-4TB2P-B25 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas