text.skipToContent text.skipToNavigation

Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Sechskantsstopfen mit Innensechskant

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Gewindefittings — Verschlusskappen und Stopfen — Sechskantsstopfen mit Innensechskant

Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
SS-12-HPST Edelstahl 316 1 1/ 16-12 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-2-HP Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-2-HPST Edelstahl 316 5/16-24 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HP Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-4-HPST Edelstahl 316 7/16-20 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HP Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-6-HPST Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HP Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde - - Produkt anzeigen
SS-8-HPST Edelstahl 316 3/4-16 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde - - Produkt anzeigen

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.