溶接継手 — 突き合わせ溶接継手
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Schweißfittings — Stumpfschweißfittings — T-Stücke
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2316L-8-ATW-3 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-12-ATW-3 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-12MTB7-3 Edelstahl 316L 12 mm Rohrstumpfschweißenden 12 mm Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-3 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-6MTB7-3 Edelstahl 316L 6 mm Rohrstumpfschweißenden 6 mm Rohrstumpfschweißenden 316L-6TB7-3 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-3 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-3-8-4 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-3P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-ATW-3 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-4TB7-3 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4TB7-3P Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden -
Schweißfittings — Stumpfschweißfittings — 90° Winkelverschraubungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2316L-12-ATW-9 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 3/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-4-ATW-9 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 316L-4TB7-9 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-6TB7-9 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-9 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-9 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-9P Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden -
Schweißfittings — Stumpfschweißfittings — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2316L-12TB7-6-8 Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-12TB7-6-8P Edelstahl 316L 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-16TB7-6-8 Edelstahl 316L 1 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-4-ATW-6-400 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 316L-8TB7-6-4P Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 6LV-8TB7-6-6 Edelstahl 316L VAR 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-6-ATW-6-600 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 316L-6TB7-6-4 Edelstahl 316L 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 316L-8TB7-6-4 Edelstahl 316L 1/2 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden -
溶接継手 — 突き合わせ溶接継手 — Kreuzverschraubungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2316L-4TB7-4 Edelstahl 316L 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas