카탈로그
PTFE 및 PFA 코어 호스 — 주름 없는 PTFE 코어 호스, T 시리즈 — T 시리즈 PTFE 호스
스웨즈락 주름 없는 PTFE 코어 호스는 화학적 호환성과 정전기 소산성이 필요한 애플리케이션에 유연성을 제공합니다.
Schlauch und flexible Rohre Schlauch Baugruppen Massenschlauch flexible Rohre und Endanschlüsse
Innenschlauchwerkstoffe aus Metall, PTFE, PFA, Vinyl, Nylon, Polyethylen und Gummi; Schlauchnenngrößen 1/8 bis 2 Zoll; Vielzahl von zölligen und metrischen Endanschlüssen; Speziallängen sind erhältlich; Optionale Umhüllungen, Kennzeichnungen und Prüfungen
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12BHT-24 | PTFE | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-12BHT-36 | PTFE | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-12BHT-48 | PTFE | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-12 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-120 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-18 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-24 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-36 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-48 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-6 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-60 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4BHT-72 | PTFE | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4MBHT-12 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4MBHT-24 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-4MBHT-36 | PTFE | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 6 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-12 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-18 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-24 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-36 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-48 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-60 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-6BHT-72 | PTFE | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-12 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-120 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-18 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-24 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-36 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-48 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-60 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8BHT-72 | PTFE | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8MBHT-24 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
SS-8MBHT-36 | PTFE | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 12 mm | Swagelok® Rohrstutzen | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.