text.skipToContent text.skipToNavigation
Pure Goop 나사 윤활제

Swagelok® 윤활제

Swagelok Goop™ 나사 윤활제는 다양한 금속 및 합금의 누설 없는 나사식 연결구를 손쉽게 조립할 수 있도록 함으로써 설치 시간을 줄여줍니다.

윤활제 보기

폭넓은 선택권을 제공하는 Swagelok Goop™ 나사 윤활제를 사용하면 더 빠르고 쉽게 누설 없는 연결구를 조립할 수 있습니다. Swagelok Goop은 오일, 할로카본, 플루오르실리콘 기반의 변형으로 공급됩니다. 이 제품은 다양한 재질과 함께 진공 시스템을 포함하여 광범위한 애플리케이션에 사용할 수 있는 등급입니다.

  • Silver Goop은 스테인리스강과 고온 합금에 사용할 수 있는 오일 기반 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모를 방지하며, 불용성 고착 방지제가 포함되어 있고, 나사산이 있는 부분에서 토크를 낮추며, 체결부 사이에서 제자리에 남아 있습니다.
  • Pure Goop은 티타늄, 스테인리스강, 강철, 니켈 기반 합금에 사용할 수 있는 할로카본 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모와 수분에 대한 내성이 있고 광범위한 재질과 화학적으로 비반응성입니다.
  • Blue Goop은 스테인리스강, 티타늄, 알루미늄, 니켈 기반 합금에 사용할 수 있는 오일 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모와 물 세적에 대한 내성이 있으며, 진한 파란색은 물에 영향을 받지 않습니다.
  • Vac Goop은 나사, O-링, 가스켓, 유리 씰, 진공 시스템의 금속 부품에 사용할 수 있는 플루오르실리콘 기반의 나사 윤활제입니다. 이 제품은 마모에 대한 내성이 있고, 증기 압력이 극도로 낮으며, 탈기체 문제가 최소화되고, 광범위한 재질과 화학적으로 비반응성입니다.

나사 윤활제에 대해 궁금한 점이 있으십니까?

현지 전문가에게 문의

Schmiermittel – Kategorien

Gewindeschmiermittel

Gewindeschmiermittel

Gewindeschmiermittel ermöglichen eine einfache Montage von leckagefreien Verbindungen bei vielen unterschiedlichen Metallen und Legierungen.

윤활제 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 누설 감지 서비스

압축 가스 누설 감지 서비스

압축 가스 누설을 식별하고 정량화하는 데 도움을 받음으로써, 누출 감소 가능성과 안전, 비용, 생산성 향상을 기준으로 해결해야 할 가장 중요한 문제의 우선순위를 정할 수 있습니다.

누설 감지 서비스에 대해 알아보기

고객별 맞춤 Swagelok 리소스

Swagelok 압축 가스 누설 감지 서비스
누설 감지 사례 연구

심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기

Устранение утечек в жидкостных и газовых системах
Распространенные причины и стоимость утечек в жидкостных и газовых системах

Самая незначительная утечка может стать причиной серьезной проблемы, когда перед вами стоят задачи обеспечения безопасности и рентабельности работы предприятия. Разберитесь, как и почему возникают утечки, как их можно обнаружить и проверить, и, наконец, как разработать стратегию по устранению и сокращению количества утечек в масштабе всего производства.

Распространенные утечки в жидкостных и газовых системах на шинном производстве
Борьба с утечками в жидкостных и газовых системах шинных производств

Производители шин могут не обращать внимания на утечки в технологических трубопроводах, однако утечки в системах представляют существенную угрозу безопасности и рентабельности производства. Узнайте, как выявить наиболее распространенные источники утечек на предприятии и как их устранить.

Сервисы Swagelok по выявлению утечек на объекте
Как избежать утечек в системе: Важно подготовить трубки

Эффективность монтажа трубных обжимных фитингов зависит от многих факторов, но одним из самых главных является надлежащая подготовка трубки перед монтажом. Узнайте, как избежать дорогостоящих и опасных утечек, исключив поврежденные или неправильно отрезанные трубки и заусенцы.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.