Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Racores para Tubo y Adaptadores — Recambios y Accesorios — Galgas de Inspección de Montaje
Sistemas sin fugas gracias una sujeción robusta del tubo y resistencia a las vibraciones. La alta fiabilidad del racor Swagelok ha sido probada durante más de 65 años de éxitos, y está documentada en un gran número de informes de ensayos publicados, incluyendo ensayos realizados bajo condiciones extremas.
Prüflehrenfähige Rohrverschraubungen und Adapter
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
MS-IG-100 | - | 1/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1010 | - | 15 mm, 14 mm, 16 mm, 5/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-10M0 | - | 10 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1210 | - | 18 mm, 3/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1410 | - | 20 mm, 22 mm, 7/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-1610 | - | 25 mm, 1 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-200 | - | 2 mm, 3 mm, 1/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-400 | - | 6 mm, 1/4 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-468 | - | 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 12 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-500 | - | 8 mm, 5/16 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-600 | - | 3/8 Zoll | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-612M | - | 1/4 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm | - | - | - | Ver producto |
MS-IG-810 | - | 12 mm, 1/2 Zoll | - | - | - | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.