튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-4-RP-2 Edelstahl - - - - SS-6-RS-2B Edelstahl - - - - SS-8-RSD-2V Edelstahl - - - - 304L-12-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - 304L-16-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - 304L-4-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - CU-12-RP-2 Kupfer - - - - CU-2-RP-2 Kupfer - - - - CU-4-RP-2 Kupfer - - - - CU-6-RP-2 Kupfer - - - - CU-8-RP-2 Kupfer - - - - S-16-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - S-2-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - S-4-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - SS-12-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-20-RS-2V Edelstahl - - - - SS-4-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-6-RS-2V Edelstahl - - - - SS-8-RS-2V Edelstahl - - - - SS-4-RS-2B Edelstahl - - - - SS-12-RS-2B Edelstahl - - - - SS-16-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-2-RS-2V Edelstahl - - - - 304L-2-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - 304L-6-RSNB-2 Edelstahl 304L - - - - CU-4-RG-2 Kupfer - - - - CU-8-RG-2 Kupfer - - - - S-12-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - S-4-RS-2B Kohlenstoffstahl - - - - S-6-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - S-8-RS-2V Kohlenstoffstahl - - - - SS-12-RS-2V Edelstahl - - - - SS-16-RS-2V Edelstahl - - - - SS-2-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-4-RS-2V Edelstahl - - - - SS-6-RSD-2V Edelstahl - - - - SS-8-RS-2B Edelstahl - - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
M-602-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - S-1612-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-3202-1 Edelstahl 316 2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - S-1212-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-1412-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-1612-1 Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-16M2-1 Edelstahl 316 16 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-18M2-1 Edelstahl 316 18 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-2002-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-502-1 Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-602-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-6M2-1 Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-812-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-8M2-1 Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - T-402-1 PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-102-1 Messing 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - NY-602-1 Nylon 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-1012-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - M-812-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-14M2-1 Edelstahl 316 14 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-15M2-1 Edelstahl 316 15 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-20M2-1 Edelstahl 316 20 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-22M2-1 Edelstahl 316 22 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-2402-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-25M2-1 Edelstahl 316 25 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-2M2-1 Edelstahl 316 2 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-302-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-3M2-1 Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-402-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-4M2-1 Edelstahl 316 4 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 2507-602-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-202-1 Messing 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-402-1 Messing 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-602-1 Messing 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - B-6M2-1 Messing 6 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - HC-202-1 Alloy C-276 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - HC-402-1 Alloy C-276 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - HC-602-1 Alloy C-276 3/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - HC-812-1 Alloy C-276 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - M-402-1 Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-102-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-10M2-1 Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-1212-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-12M2-1 Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-202-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - 825-402-1 Alloy 825 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
M-604-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll - - - SS-3204-1 Edelstahl 316 2 Zoll - - - T-15M4-1 PTFE 15 mm - - - 6ML-404-1A 6-Moly 1/4 Zoll - - - B-204-1 Messing 1/8 Zoll - - - B-404-1 Messing 1/4 Zoll - - - HC-204-1 Alloy C-276 1/8 Zoll - - - HC-404-1 Alloy C-276 1/4 Zoll - - - HC-604-1 Alloy C-276 3/8 Zoll - - - HC-814-1 Alloy C-276 1/2 Zoll - - - INC-404-1 Alloy 600 1/4 Zoll - - - NY-404-1 Nylon 1/4 Zoll - - - NY-604-1 Nylon 3/8 Zoll - - - NY-814-1 Nylon 1/2 Zoll - - - PFA-424-1 PFA➄ 1/4 Zoll - - - PFA-824-1 PFA➄ 1/2 Zoll - - - SS-1014-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll - - - SS-1214-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll - - - SS-12M4-1 Edelstahl 316 12 mm - - - SS-1414-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll - - - 6ML-604-1A 6-Moly 3/8 Zoll - - - 6ML-814-1A 6-Moly 1/2 Zoll - - - 825-404-1 Alloy 825 1/4 Zoll - - - SS-404-1BQ Edelstahl 316 1/4 Zoll - - - SS-604-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll - - - SS-6M4-1 Edelstahl 316 6 mm - - - SS-814-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll - - - SS-8M4-1 Edelstahl 316 8 mm - - - T-1214-1 PTFE 3/4 Zoll - - - T-12M4-1 PTFE 12 mm - - - T-1614-1 PTFE 1 Zoll - - - T-304-1 PTFE 3/16 Zoll - - - T-3M4-1 PTFE 3 mm - - - T-404-1 PTFE 1/4 Zoll - - - T-504-1 PTFE 5/16 Zoll - - - T-6M4-1 PTFE 6 mm - - - T-814-1 PTFE 1/2 Zoll - - - T-8M4-1 PTFE 8 mm - - - SS-104-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - SS-104-1-B1000 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - SS-10M4-1 Edelstahl 316 10 mm - - - SS-14M4-1 Edelstahl 316 14 mm - - - SS-15M4-1 Edelstahl 316 15 mm - - - SS-1614-1 Edelstahl 316 1 Zoll - - - SS-16M4-1 Edelstahl 316 16 mm - - - SS-18M4-1 Edelstahl 316 18 mm - - - SS-2004-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll - - - SS-204-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll - - - SS-20M4-1 Edelstahl 316 20 mm - - - SS-22M4-1 Edelstahl 316 22 mm - - - SS-2404-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll - - - SS-25M4-1 Edelstahl 316 25 mm - - - SS-28M4-1 Edelstahl 316 28 mm - - - SS-2M4-1 Edelstahl 316 2 mm - - - SS-304-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll - - - SS-3M4-1 Edelstahl 316 3 mm - - - SS-404-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll - - - M-814-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll - - - SS-4M4-1 Edelstahl 316 4 mm - - - 6ML-1214-1A - 3/4 Zoll - - - NY-1614-1 Nylon 1 Zoll - - - NY-1214-1 Nylon 3/4 Zoll - - - 6MO-814-1A - 1/2 Zoll - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
M-603-1 Alloy 400/R-405 3/8 Zoll - - - S-1213-1 Kohlenstoffstahl 3/4 Zoll - - - S-1613-1 Kohlenstoffstahl 1 Zoll - - - SS-3203-1 Edelstahl 316 2 Zoll - - - B-203-1 Messing 1/8 Zoll - - - HC-203-1 Alloy C-276 1/8 Zoll - - - M-813-1 Alloy 400/R-405 1/2 Zoll - - - NY-403-1 Nylon 1/4 Zoll - - - NY-603-1 Nylon 3/8 Zoll - - - NY-813-1 Nylon 1/2 Zoll - - - PFA-423-1 PFA➄ 1/4 Zoll - - - PFA-823-1 PFA➄ 1/2 Zoll - - - SS-1013-1 Edelstahl 316 5/8 Zoll - - - SS-10M3-1 Edelstahl 316 10 mm - - - SS-1213-1 Edelstahl 316 3/4 Zoll - - - SS-12M3-1 Edelstahl 316 12 mm - - - SS-1413-1 Edelstahl 316 7/8 Zoll - - - SS-14M3-1 Edelstahl 316 14 mm - - - SS-15M3-1 Edelstahl 316 15 mm - - - SS-1613-1 Edelstahl 316 1 Zoll - - - SS-16M3-1 Edelstahl 316 16 mm - - - SS-18M3-1 Edelstahl 316 18 mm - - - SS-2003-1 Edelstahl 316 1 1/4 Zoll - - - SS-203-1 Edelstahl 316 1/8 Zoll - - - SS-20M3-1 Edelstahl 316 20 mm - - - SS-22M3-1 Edelstahl 316 22 mm - - - SS-2403-1 Edelstahl 316 1 1/2 Zoll - - - SS-25M3-1 Edelstahl 316 25 mm - - - SS-28M3-1 Edelstahl 316 28 mm - - - SS-2M3-1 Edelstahl 316 2 mm - - - SS-303-1 Edelstahl 316 3/16 Zoll - - - SS-3M3-1 Edelstahl 316 3 mm - - - SS-8M3-1 Edelstahl 316 8 mm - - - 2507-603-1 Super Duplex Edelstahl 3/8 Zoll - - - 2507-813-1 Super Duplex Edelstahl 1/2 Zoll - - - SS-403-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll - - - SS-4M3-1 Edelstahl 316 4 mm - - - SS-503-1 Edelstahl 316 5/16 Zoll - - - SS-603-1 Edelstahl 316 3/8 Zoll - - - SS-6M3-1 Edelstahl 316 6 mm - - - B-603-1 Messing 3/8 Zoll - - - HC-403-1 Alloy C-276 1/4 Zoll - - - HC-603-1 Alloy C-276 3/8 Zoll - - - HC-813-1 Alloy C-276 1/2 Zoll - - - INC-403-1 Alloy 600 1/4 Zoll - - - SS-103-1 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - SS-103-1-B1000 Edelstahl 316 1/16 Zoll - - - SS-813-1 Edelstahl 316 1/2 Zoll - - - T-1213-1 PTFE 3/4 Zoll - - - T-12M3-1 PTFE 12 mm - - - T-1613-1 PTFE 1 Zoll - - - T-203-1 PTFE 1/8 Zoll - - - T-303-1 PTFE 3/16 Zoll - - - T-3M3-1 PTFE 3 mm - - - T-403-1 PTFE 1/4 Zoll - - - T-503-1 PTFE 5/16 Zoll - - - T-6M3-1 PTFE 6 mm - - - T-813-1 PTFE 1/2 Zoll - - - T-8M3-1 PTFE 8 mm - - - 825-403-1 Alloy 825 1/4 Zoll - - - B-403-1 Messing 1/4 Zoll - - - NY-1213-1 Nylon 3/4 Zoll - - - NY-1613-1 Nylon 1 Zoll - - - 2507-1213-1 Super-Duplex-Edelstahl 3/4 Zoll - - - 2507-403-1 Super-Duplex-Edelstahl 1/4 Zoll - - - 6MO-813-1 6-Moly 1/2 Zoll - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-202-1K Messing 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-202-1K Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-402-1K Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - SS-812-1K Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Verschraubung mit Druckschraube - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
MS-IG-100 - 1/16 Zoll - - - MS-IG-1010 - 15 mm, 14 mm, 16 mm, 5/8 Zoll - - - MS-IG-10M0 - 10 mm - - - MS-IG-1210 - 18 mm, 3/4 Zoll - - - MS-IG-1410 - 20 mm, 22 mm, 7/8 Zoll - - - MS-IG-1610 - 25 mm, 1 Zoll - - - MS-IG-200 - 2 mm, 3 mm, 1/8 Zoll - - - MS-IG-468 - 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 12 mm - - - MS-IG-500 - 8 mm, 5/16 Zoll - - - MS-IG-600 - 3/8 Zoll - - - MS-IG-612M - 1/4 Zoll, 1/2 Zoll, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - MS-IG-810 - 12 mm, 1/2 Zoll - - - MS-IG-400 - 6 mm, 1/4 Zoll - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
B-10M0-SET Messing 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-200-SET Messing 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-6M0-SET Edelstahl 316 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-810-SET Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-8M0-SET Edelstahl 316 8 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - T-100-SET PTFE 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - T-200-SET PTFE 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - T-400-SET PTFE 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - T-600-SET PTFE 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - T-810-SET PTFE 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-300-SET Edelstahl 316 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-400-SET Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-500-SET Edelstahl 316 5/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-100-SET Messing 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-300-SET Messing 3/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-400-SET Messing 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-600-SET Messing 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - B-6M0-SET Messing 6 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - B-810-SET Messing 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - M-400-SET Alloy 400/R-405 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - NY-200-SET Nylon 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - NY-400-SET Nylon 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - NY-600-SET Nylon 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - NY-810-SET Nylon 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-100-SET Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-10M0-SET Edelstahl 316 10 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-12M0-SET Edelstahl 316 12 mm Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-200-SET Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-600-SET Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-1F2-1GC Edelstahl 316 1/16 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - SS-2F2-1GC Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
SS-202-61F Edelstahl 1/8 Zoll - - - SS-602-61F Edelstahl 3/8 Zoll - - - SS-812-61F Edelstahl 12 mm, 1/2 Zoll - - - SS-402-61F Edelstahl 6 mm, 1/4 Zoll - - - -
부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류
T-0-OR-111 PTFE O-Ring Kenngröße 111 - - - VT-7-OR-012 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 012 - - - VT-7-OR-014 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 014 - - - VT-7-OR-111 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 111 - - - VT-7-OR-010 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 010 - - - VT-7-OR-215 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 215 - - - VT-7-OR-116 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 116 - - - VT-7-OR-120 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 120 - - - T-0-OR-010 PTFE O-Ring Kenngröße 010 - - - VT-7-OR-001-1/2 Fluorkautschuk FPM 1/16 Zoll - - - VT-7-OR-006 Fluorkautschuk FPM O-Ring Kenngröße 006 - - -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간