Rohrverschraubungen und Adapter — Muffenschweißfittings
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/8 bis 1 Zoll
- Gerade- und Winkelverschraubung
- Edelstahl 316
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Rohrverschraubungen und Adapter — Muffenschweißfittings — 90° Winkelverschraubungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-400-9-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-600-9-6W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-810-9-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Muffenschweißende -
Rohrverschraubungen und Adapter — Muffenschweißfittings — Gerade Ausführungen
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-1210-6-12W Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Muffenschweißende SS-1610-6-16W Edelstahl 316 1 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Muffenschweißende SS-200-6-2W Edelstahl 316 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll Muffenschweißende SS-400-6-4W Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Muffenschweißende SS-600-6-6W Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Muffenschweißende SS-810-6-8W Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Muffenschweißende SS-1210-9-12W - 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Muffenschweißende
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas