Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Roscados — Tapones para tubo y tapones para racor — Tapones Macho
Wählen sie präzisionsgefertigte Swagelok-Verschraubungen, Stutzen und mehr in einer Vielzahl von Größen und Werkstoffen für Ihre Anwendungen.
Gewindefittings
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-8-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | NPT-Außengewinde | - | - | Ver producto |
B-4-P | Messing | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
B-8-P | Messing | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-12-P | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-16-P | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-1-P | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-2-P | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-2-P-RS | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Ver producto |
SS-4-P | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RS | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Ver producto |
SS-4-P-RT | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-6-P | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RS | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Ver producto |
SS-6-P-RT | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-8-P | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RS | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche | - | - | Ver producto |
SS-8-P-RT | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Kegeliges ISO-Außengewinde | - | - | Ver producto |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.