Catalogs
Medium-Pressure Tube Fittings — Unions — 90° Elbows
Rohrverschraubungen der Serie FK für mittleren Druck von Swagelok bieten bei Anwendungen bis zu 1378 bar (20 000 psig) leckagefreie Gasdichtigkeit und Vibrationsbeständigkeit. Erhältlich in Edelstahl 316, Super Duplex Alloy 2507 oder Alloy 625.
Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck Rohre Ventile und Zubehör
Produkte der Serien FK, FKB, IPT, CTB und Sno-Trik ■ Druckrate bis 4134 bar (60.000 psig) ■ Endanschlüsse bis 12 mm und 1 1/2 Zoll ■ NACE® MR0175/ISO15156 Konformität erhältlich
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12FK0-9 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | View Product |
SS-4FK0-9 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | View Product |
SS-6FK0-9 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | View Product |
SS-8FK0-9 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck | View Product |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.