Racores para Tubo de Media Presión (Serie FK) Swagelok®
Los racores Swagelok serie FK de media presión han mejorado las conexiones de fluidos en aplicaciones difíciles como la exploración de petróleo y gas, los sistemas de I+D y el mercado del hidrógeno. Ofrecen conexiones fiables y estancas para sistemas avanzados en aplicaciones de conducción de fluidos y cierre estanco en servicio de gas.
Vea Todos los Accesorios de Media PresiónLos racores Swagelok® de media presión serie FK se instalan hasta cinco veces más rápido que los accesorios con cono y rosca, reduciendo el tiempo de instalación, ensamblaje y costes de mantenimiento. Los racores son resistentes a las vibraciones y ofrecen un cierre estanco en servicio de gas para aplicaciones hasta 1378 bar (20 000 psig). Ideales para utilizar en entornos difíciles en los que es fundamental disponer de conexiones a presión seguras.
Estos racores de media presión son fiables y eficientes, y ofrecen un rendimiento sólido en las aplicaciones más críticas, además de proteger a los trabajadores y el entorno. Cumplen la normativa EC-79 para aplicaciones de hidrógeno hasta 700 bar (10 150 psig) y tienen un conjunto preensamblado para instalarlas con facilidad y precisión. El sencillo diseño en dos piezas, con férulas codificadas por colores, asegura una correcta orientación e instalación utilizando herramientas estándar. El cuerpo de acero inoxidable endurecido por deformación ofrece una solución ligera que ahorra espacio. Los racores serie FK también están disponibles en versiones conformes con NACE MR0175/ISO 15156.
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカテゴリー
ミディアム・プレッシャー・チューブ継手のカタログ
FKシリーズ継手のボディは316ステンレス鋼(加工硬化処理)製で、軽量かつコンパクトなデザインを採用しており、ニーズに合わせてストレート型、エルボー型、ティー型から選ぶことができます。構成部品とその材質、最高使用圧力/温度、オプション、アクセサリー、取り付け方法などの詳細な製品情報につきましては、以下の資料をご参照ください。
FK and IPT Series Products Cone and thread or medium-pressure tube fitting connections Excellent corrosion resistance in chloride-containing environmentsManufactured to meet NORSOK and NACE® MR0175/ISO15156
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます

関連資料/コラム記事

AGIインダストリーズ社
Swagelok FKシリーズ・バルブおよび継手を使用することで、AGIインダストリーズ社が75.7 MPaという高圧下で、かつ13,500か所もの接続部がありながら、漏れゼロを実現した方法を紹介します。

水素燃料電池自動車向けに最適なコンポーネントを選定するには
水素輸送は、信頼性の高いコンポーネントの選定が鍵を握っているといっても過言ではありません。

導入事例:オフショア・オイルのオペレーター
既存のコーン&スレッド継手をSwagelok FKシリーズ継手に置き換えたことで、オフショア・オイルのオペレーションにおける取り付け時間を短縮し、全体的なパフォーマンス向上を実現することができました。

Empa、スウェージロックとの共同研究により、水素輸送の革新的な技術開発を実現
スイス連邦材料試験研究所(Empa)は、スウェージロックと共同で水素を利用した輸送ソリューションの実現可能性について研究しています。最近の研究成果として、Swagelok FKシリーズ継手をEmpaの水素ソリューションに採用したことが挙げられます。従来のSwagelokチューブ継手の代わりにFKシリーズ継手を使用したことで、取り付け作業が大幅に簡素化され、気密性、信頼性、安全性が向上しました。

ミディアム・プレッシャー・チューブ継手 FKシリーズ
初期建設・試運転から日々のオペレーションやメンテナンスに至るまで、総ライフサイクル・コストの削減が重要視されています。適切な手順に従ってFKシリーズ・チューブ継手を取り付けることで、メンテナンス・コストの削減および高い信頼性を実現し、システムのダウンタイム(停止時間)を短縮することができます。また、漏れを削減することで環境影響が抑えられるほか、システムを腐食から保護して全体的な安全性を向上させることも可能です。