Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Соединители с наружной резьбой — Прямые
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Вакуумные фитинги Ultra-Torr — Соединители с наружной резьбой — Прямые
Вы можете добиться надежной вакуумной герметичности, даже при неоднократном отсоединении и присоединении прямых фитингов и тройников Ultra-Torr.
Accesorios Ultra-Torr para servicio de vacío:
Construcción en acero inoxidable, Junta tórica de FKM fluorocarbono; Cierre fiable y repetitivo; Disponibles en tamaños desde 1/16 a 1 1/2 pulg.
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-1-12 | Acero inoxidable 316 | 3/4 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 3/4 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-16-UT-1-16 | Acero inoxidable 316 | 1 pulg. | Accesorio Ultra-Torr® para servicio de vacío | 1 pulg. | NPT macho | Ver producto |
SS-1-UT-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/16 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-2-UT-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-2-UT-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-UT-1-2 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-UT-1-2BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-UT-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-4-UT-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 1/4 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-6-UT-1-4 | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-6-UT-1-4BT | Нержавеющая сталь 316 | 3/8 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/4 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-8-UT-1-6 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 3/8 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
SS-8-UT-1-8 | Нержавеющая сталь 316 | 1/2 дюйма | Вакуумный фитинг Ultra-Torr® | 1/2 дюйма | Наруж. резьба NPT | Ver producto |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.