Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Verschraubungen — Gerade Ausführungen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Gerade Verschraubungen — Gerade Ausführungen
Zuverlässige Vakuumdichtung auch nach wiederholtem Entfernen und Montieren von Ultra-Torr-Geraden und T-Stücken.
Ultra-Torr Vacuum Fittings
Features: Stainless steel construction, fluorocarbon FKM O-ring; Reliable, repeatable sealing performance; Available in tube sizes from 1/16 to 1 1/2 in.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-6 | 316 Stainless Steel | 3/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 3/4 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | Produkt anzeigen |
SS-16-UT-6 | 316 Stainless Steel | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | 1 in. | Ultra-Torr® Vacuum Fitting | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-6-200 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Produkt anzeigen |
SS-4-UT-6-400 | 316 ステンレス鋼 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Produkt anzeigen |
SS-6-UT-6 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | Produkt anzeigen |
SS-6-UT-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | Produkt anzeigen |
SS-6-UT-6-600 | 316 ステンレス鋼 | 3/8 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 3/8 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Produkt anzeigen |
SS-8-UT-6 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | Produkt anzeigen |
SS-8-UT-6-4 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | Produkt anzeigen |
SS-8-UT-6-400 | 316ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/4 インチ | Swagelok® チューブ継手 | Produkt anzeigen |
SS-8-UT-6-810 | 316 ステンレス鋼 | 1/2 インチ | Ultra-Torr® 真空用継手 | 1/2 インチ | Swagelok®チューブ継手 | Produkt anzeigen |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.